インフィニオンがQRフライバック対応の700V CoolMOS™ P7ファミリーを開発
2017年1月17日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、QR(擬似共振)フライバック方式の現在および今後のトレンドに対応すべく、MOSFET製品「CoolMOS™」の新ファミリーとなる「700V CoolMOS™ P7ファミリー」を開発しました。新ファミリーは、現在使用されているスーパージャンクション技術を凌ぐ性能向上をもたらし、 スマートフォン用、タブレット用充電器 や ノートPC アダプタ などのソフトスイッチング方式で強みを発揮します。さらに、 TVアダプタ や 照明 、 オーディオ 、補助電源で高速スイッチング、高電力密度設計をサポートするとともに、フォームファクターの改良によりこれまでに無い薄型なデザインを可能にします。
新ファミリーの700V CoolMOS P7は、競合品と比較してスイッチング損失(EOSS)を27%から最大50%低減します。フライバック方式の充電器に使用した場合、最大3.9%の効率向上につながります。また、デバイス温度は最大16℃低下します。従来の650V C6と比較した場合、2.4%の効率向上とデバイス温度を12℃低減することが可能になります。
700V CoolMOS P7ファミリーはツェナーダイオードの内蔵によりESD耐性を高め、クラス2(HBM)までのESD耐性を実現しました。お客様にとってのメリットとしては、組立歩留まりの向上により生産関連の欠陥の減少につながり、最終的に製造コストが削減されるという利点があります。加えて、RDS(on)*QgとRDS(on)*EOSSが極めて低いため損失が低く抑えられます。従来のC6や競合品と比較して新ファミリーでは耐圧が50V上昇しました。
新発表の700V CoolMOS P7ファミリーは、使い勝手を考慮に入れて、VGSth 3V、かつ、±0.5Vという極めて厳しい許容誤差で開発されました。そのためデザインインがとても容易であり、かつ、より低いゲートソース電圧を使用できるため、より駆動しやすく、アイドル損失の低減につながります。とりわけ価格要求の厳しいマーケットにおいてコストパフォーマンスを高め、お客様の製品競争力向上に貢献いたします。
出荷状況について
700V CoolMOS P7ファミリーは現在、標準的な品種として、RDS(on) 360mΩ~1400mΩ品がIPAK SL、DPAK、TO-220FPのパッケージで供給しています。このスーパージャンクション技術による対応RDS(on)の範囲が、近々、他の品種によって補完されるとともに、インフィニオンの新たなパッケージを採用した品種も導入される予定です。詳細については www.infineon.com/700V-p7 をご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオン について
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,300人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFPMM201701-025
Press Photos
-
Compared to competitor parts the new 700 V CoolMOS™ P7 technology delivers reduced switching losses (EOSS) from 27 up to 50 percent. In a flyback based charger application the technology leads to up to 3.9 percent higher efficiency and a reduced device temperature by up to 16 K.DPAK_700_V_CoolMOS_P7
JPG | 588 kb | 1417 x 1853 px
-
Compared to competitor parts the new 700 V CoolMOS™ P7 technology delivers reduced switching losses (EOSS) from 27 up to 50 percent. In a flyback based charger application the technology leads to up to 3.9 percent higher efficiency and a reduced device temperature by up to 16 K.IPAK_SL_700_V_CoolMOS_P7
JPG | 93 kb | 800 x 600 px
-
Compared to competitor parts the new 700 V CoolMOS™ P7 technology delivers reduced switching losses (EOSS) from 27 up to 50 percent. In a flyback based charger application the technology leads to up to 3.9 percent higher efficiency and a reduced device temperature by up to 16 K.TO-220_FullPAK_700_V_CoolMOS_P7
JPG | 277 kb | 1334 x 1750 px