バッテリーディスコネクト
概要
サブカテゴリーを選択
安全なパーキング、充放電のため、検出および切断機能によりバッテリーの損傷や故障を防ぎます
熱暴走や、バッテリーまたは充電装置の損傷を防ぐため、バッテリー保護ユニット (BPU) は以下を提供します:
- 異常時に、充電器からバッテリーを迅速かつ正確に遮断
- 車両停止中、安全にバッテリーの遮断
- 遮断状態の監視
以下のような異常状態が考えられます:
- 過充電および過放電: バッテリーが閾値を超えて充電されたり、充電量が閾値を下回った場合
- 熱暴走: 充放電中の周囲温度の上昇や大電流により、セルの内部温度が安全動作温度範囲を超える可能性があります。温度が上昇したセルは、有毒ガスや可燃性ガスが発生し、その熱により自立熱暴走を起こし、最終的に爆発に至ります。
- 過電流: 衝突や部品の欠陥または劣化により、バッテリーが短絡状態、または高突入ターンオン電流にさらされる場合
- 逆極性: バッテリーの端子を誤ってデバイスに差し込んだ場合
製品
- ASIL C (自動車安全水準) 準拠
- 溶断ヒューズと同等スペース、柔軟なシステム統合
- コスト最適化するシステムソリューション
- 選択式でアークフリーな異常時のスイッチオフ
400 V バッテリーシステム : CoolMOS™
800 V バッテリーシステム : CoolSiC™
シリコンおよびワイド バンド ギャップ パワーデバイスの両方をサポート : EiceDRIVER™
- 高効率
- 広範囲の標準出力電流
- 堅牢なゲートドライブ保護機能
- 24 V まで対応
- リレー駆動ノイズを低減する最大20 kHzのPWM出力
- 保護および診断機能を搭載
ハイサイドの駆動および制御: PROFET™
ローサイドの駆動および制御: HITFET™
トレーニング
- このトレーニングでは、インフィニオンの第3世代車載EiceDRIVER™ 1EDI305xASの詳細情報をお伝えします。
- 視聴者は、ハイブリッド車や電気自動車の走行距離に寄与する、スイッチング損失の低減、および熱効率の改善に、製品がどのように役立つのかを学びます。
- ゲートドライバーとは何か
- なぜゲートドライバーを使うのか
- どのようにゲートドライバーを使うのか
- 48 V対応EiceDRIVER™ の主な機能の概要を見る
- 搭載されたさまざまな保護メカニズムを理解する
- 典型的なバッテリー保護スイッチの仕組みと、MOSFET のアバランシェ耐性の重要性を知る
- インフィニオンが提供する最適なデモボード、MOSFET、ゲートドライバーを知る
- 柔軟性のあるEiceDRIVER™ デバイスの主な機能の概要を見る
- 搭載されたさまざまな保護メカニズムを理解する
サポート