MOTIX™ | Arm® Cortex®-Mベースの32ビット組込みパワーIC
System-on-chip (SoC) solutions integrating a gate driver, microcontroller, communication interface and power supply on a single chip.
MOTIX™ | Arm® Cortex®-Mベースの32ビット組込みパワーIC サブカテゴリー
Embedded Power ICs are systems that can enable mechatronic motor control solutions for either relay, half-bridge or full-bridge DC and BLDC motor applications.
Bridge Driver with a current controlled output stage, flexible charge- and discharge current settings and several diagnostic functions allow optimizing your system with our Embedded Power ICs. These highly integrated products save space and energy, improve the overall system reliability through advanced diagnosis features and reduce the overall cost due to a minimum number of components. They are perfectly fit with a range of motor control applications where a small package form factor and a minimum number of external components are essential. Such applications include window lift, sunroof, wiper, auxiliary pumps, HVAC fans and engine cooling fan, to name but a few.
製品選択ツリー
電圧12Vで動作するEmbedded Power ICは、32ビットマイコン、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスシグナルの周辺回路、通信インターフェイス、また、リレー、ハーフブリッジもしくはフルブリッジのDC、BLDCモータアプリケーションに必要な駆動段を集積しています。
Embedded Power ICは、リレー、およびハーフブリッジまたはフルブリッジのDCモータおよびブラシレスDCモータアプリケーション向けのメカトロモータ制御ソリューションを可能にします。
インフィニオンのシステムオンチップ(SoC)ソリューションは、モータのセンシング、制御、駆動に必要なすべての機能について、類のないレベルの統合化を実現しています。
小さなパッケージのフォームファクタを必要とし、外付け部品点数を最小限に抑える必要があるさまざまなモータ制御アプリケーションで、インフィニオンのEmbedded Power ICを使用できます。
インフィニオンの高度に集積化されたシステムオンチップソリューションには、先進的な診断機能および外付け部品点数の最小化により、多数の大きなメリットがあります。
コストおよびボードスペースの改善を実現:
インフィニオンのEmbedded Power製品は、データ処理、駆動、センシングを統合化しています。このチップは、フットプリントが7x7mmのリードレスVQFNパッケージで提供され、実装面積の節減を実現します。Embedded Power ICファミリーは、VBatt >= 6Vで外付け部品を使わずにリレーおよびMOSFETを駆動でき、システムレベルで非常にコスト効率の良いソリューションとなっています。
高いレベルのシステム信頼性を実現:
広範囲にわたる診断および保護機能として、ディスクリートアプローチで提供できる以上のものが、システムオンチップに組み込まれています。さらに、Embedded Power ICおよび外部のMOSFETの両方を保護することができます。
最小限の工数で、複数の柔軟性の高い設計をサポート:
すべてのEmbedded Power ICは、ソフトウェア互換なので、1回の設計で最大の拡張性を得ることができます。
インフィニオンおよびサードパーティー・ベンダーから、様々なサポートツールを提供しています。
- 評価ボード(AppKit)
- アプリケーションノート
- 低レベルドライバー(SDK)
- LIN低レベルドライバー
- コンフィギュレーションツール(IFXConfigWizard)
- ユーザーマニュアル
- データシート
- デバッガー
- フラッシュプログラマー
ツールチェーンのインストールの詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。
モータ制御ソリューション向けのインフィニオン製品ファミリー
TLE984xファミリーは、主にサンルーフやウィンドウリフトなど、ボディやコンフォート・アプリケーションに対応しています。サイズや重量が最適化されたリレーベースのモータ制御ソリューション向けに、フラッシュメモリのサイズやマイコンのシステムクロック周波数の異なるピン互換のデバイスを取り揃え、プラットフォームソリューションを提供します。
Arm® Cortex®-M0搭載ハーフブリッジドライバーIC
エンジン冷却ファン、HVACブロワ、補助冷却水ポンプなど、単相アプリケーションについては、TLE984x (PNハーフブリッジ)およびTLE985x(NNハーフブリッジ)の専用品種を使って、コスト効率の良いソリューションを実現し、高度な集積化によりPCBスペースを節減できます。
Arm® Cortex® M0 を搭載した、インフィニオンのコスト効率の良いHブリッジドライバICは、サンルーフ、パワーウィンドウ、パワーリフトゲート、ポンプなどの車載用アプリケーションに最適化されています。EME(電磁放射、低スルーレート)についてシステムを最適化可能です。同時に、アダプティブMOSFETドライバにより、消費電力(短いデッドタイム)も最適化できます。
TLE986xファミリーは、リレーベースからソリッドステートソリューションへの移行を支援し、ワイパー、サンルーフ、ウィンドウリフトなどのアプリケーションに最適です。
フラッシュメモリのサイズ、マイコンのシステムクロック周波数、温度範囲などの拡張性を提供し、幅広いモータ制御アルゴリズムに対応します。設定可能なMOSFET駆動電流をプログラミング可能なため、EMC設計が簡単になります。また、HブリッジドライバーICファミリーは、インフィニオンの3相ブリッジドライバーICファミリーとピン互換、ソフトウェア互換のため、DCおよびBLDCアプリケーション向けのプラットフォームアプローチに対応します。
Arm® Cortex®-M3搭載3相ブリッジドライバーIC
TLE987xファミリーは、エンジン冷却ファン、HVAC(暖房、換気、および空調)ブロア、補機ポンプ(例:オイルポンプ、ウォーターポンプ、燃料ポンプ)などの最大1kWまでのBLDCアプリケーション向けです。車載アプリケーション以外にも、電動工具、ドローン(マルチコプター)、その他産業用BLDCアプリケーションにも適しています。
フラッシュメモリのサイズ、マイコンのシステムクロック周波数、温度範囲などの拡張性を提供し、センサーレスまたはセンサーベースの幅広いモータ制御アルゴリズムに対応します。
3相ブリッジドライバーICファミリーは、インフィニオンのHブリッジドライバーICファミリーとピン互換、ソフトウェア互換のため、DCおよびBLDCアプリケーション向けのプラットフォームアプローチに対応します。
Selection Table – MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC solutions
機能安全アプリケーション(ASIL)におけるQM製品
IインフィニオンのEmbedded Power ICは、QM製品として開発されていますが、ASIL-Bまでの機能安全(ISO26262)が求められる様々なモータ制御アプリケーションに使用することができ、実際に使用されています。その一例には、ウィンドウリフト(ASIL-A)、サンルーフ (ASIL-A)、補機ポンプ (ASIL-B)、 エンジン冷却ファン (ASIL-B)などがあります。
インフィニオンは、Embedded Power ICのデザインイン・サポートとして、下記をご提供しています。
- FITデータ情報(ISO26262)
- 機能/ブロック vs. チップエリアの内訳
上記データが必要でしたら、お住まいの地域のインフィニオンパートナーにお問合せください。
パートナー(プリファードデザインハウス)と協力して、組み込み電源製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。 アプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するようにトレーニングされています。
サポートモデル | プロパティ |
クラシック (無料) |
|
プレミアム お客様とプリファードデザインハウスの間で合意される |
|