iMOTION™ IMC コントロール IC 高い柔軟性と迅速な市場投入
高い柔軟性を備えたiMOTION™ IMC
iMOTION™ IMCデバイスは、可変速駆動 (PMSM/BLDC) を高効率に制御するためのモーター制御ICファミリーです。すぐに使えるモーター制御アルゴリズムにより、市場投入までの時間を短縮でき、ディスクリートインバーターまたはインテリジェントパワーモジュール (IPM) を制御することができます。本ファミリーは、最新世代のモーション コントロール エンジン (MCE) を使用しています。この新世代のMCEでは、いくつかの基本アルゴリズムが改良され、の新機能も実装されています。
iMOTION™ IMCは、3つのIMCシリーズに分けられます。最も小型の派生製品であるIMC099は、ファンやポンプなどのシングルモーターアプリケーション向けMCEのスタンドアロン実装です。IMC100デバイスは、統合されたスクリプトエンジンを提供します。IMC300は、IMC100シリーズの機能に加え、マイクロコントローラーを追加し組み合わせることで、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めたモーター制御ICのシリーズです。
IEC/UL 60730 (Class B)の機能安全要求に準拠します。
インフィニオンの開発者コミュニティでは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワーク構築することができ、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
iMOTION™ IMC ファミリー
ブロック図は、IMCファミリーが提供するさまざまなオプションを表しています。各シリーズには、実績のあるモーション コントロール エンジン (MCE) の最新世代が搭載されています。この新世代のMCEは、基本アルゴリズムが改良されており、複数の新機能も搭載しています。
IMC099 シリーズ | IMC100 シリーズ | IMC300 シリーズ |
シングルコアシステム - シングルシャントまたは3レグシャント ホールセンサーまたはセンサーレス - - TSSOP-38 |
シングルコアシステム スクリプトエンジン シングルシャントまたは3レグシャント ホールセンサーまたはセンサーレス PFC制御 (オプション) - TSSOP-38, QFN-48, QFP-64, QFP-48 |
シングルコアシステム スクリプトエンジン シングルシャントまたは3レグシャント ホールセンサーまたはセンサーレス PFC制御 (オプション) - TSSOP-38, QFN-48, QFP-64, QFP-48 |
iMOTION™ IMC099 ファミリー
TSSOP-38パッケージにMotion Control Engineを搭載したiMOTION™ IMC100モーターコントローラー。IMC099T-T038は、可変速ドライブ用の低コスト パッケージ コントローラー。永久磁石同期モータ (PMSM) のセンサレス磁界方向制御 (FOC) を行います。
特長 | 利点 | アプリケーション |
インバータ駆動用の高集積ソリューション
次世代モーション コントロール エンジン (MCE)
保護機能を内蔵
|
市場投入までの時間を短縮
BOMコストの削減
パワーステージとモーターの完全保護 ゲートドライバーとパワーステージ選択の高い自由度 |
iMOTION™ IMC100 ファミリー
IMC100ファミリーは、大型家電や小型家電などのコスト重視のアプリケーション向けに最適化されており、単一のMCEプロセッシングコアを使用しています。しかし、小型のスクリプトエンジンを統合することで、ユーザーのアプリケーションに柔軟性を提供します。スクリプトは、標準のiMOTIONツールで生成、テスト、ダウンロードできます。スタンドアロン コントローラーとして、インフィニオンのIPMやディスクリート ゲート ドライバー、高電圧および低電圧アプリケーション用の幅広いパワーステージを取りそろえたラインアップから、最適なものを組み合わせて使用できます。
特長 | 利点 | アプリケーション |
次世代モーションコントロールエンジン
ブースト型、またはトーテムポール型PFC向けオプション 保護機能内蔵 スクリプトエンジンによるアプリケーションの柔軟性 UL/IEC 60730 (‘Class B’) 取得済 |
市場投入期間の短縮
BOMコストの削減
顧客による設定変更に柔軟に対応するスクリプトエンジン |
iMOTION™ IMC300 ファミリー
デュアルコア型IMC300では、MCEはマイクロコントローラから完全に独立して作動するため、使い易く、信頼性の高いモータ制御と最大限のユーザーアプリケーション柔軟性とを最適な組み合わせで提供します。IMC300シリーズのMCEは、アナログ/デジタルホールセンサなどのセンサの有無にかかわらず、駆動するモータを制御でき、ブースト型およびトーテムポール型PFCの実装にすぐに使えるアルゴリズムを提供できます。IMC300シリーズのデバイスには、スタンドアローンモータ制御用に加え、モータ制御+PFC用もあり、LQFP-48またはLQFP-64パッケージで提供されます。全てのデバイスは、UL/IEC60730(クラスB)に準拠した機能安全性を要件とするアプリケーションで使用することができます。
特長 | 利点 | アプリケーション |
IMC100シリーズと同じ機能を持つ完全自立型のモーション コントロール エンジン ブースト型またはトーテムポール型PFCのオプション 保護機能内蔵 アプリケーションの柔軟性を提供するスクリプトエンジン IEC60335 (class B) 取得をサポート ARM® Cortex®-M0コアを持つMCU 柔軟な周辺機器と通信インターフェース IMC100シリーズとの高度なピン互換性 |
市場投入期間の短縮
追加機能とカスタマイズされた通信を実現する、完全自立のマイクロコントローラ 最高のアプリケーション柔軟性 カスタマイゼーション第一段階用スクリプトエンジン IMC100、IMC300間での展開が容易 |
Find out what iMOTION™ Solution Designer offers you, how projects are created and the work flow in terms of configuration, tuning, dashboards and scripting. The tool guides you through the complete project workflow, achieving the shortest time to market with the lowest R&D efforts.
State of the art sensorless algorithm for permanent magnet motor control is described in this video. Common pitfalls of sensorless control, such as a non-controlled startup are easily avoided with the Motion Control Engine (MCE) inside infineon iMOTION devices. A clean startup, without vibrations and oscillations is demonstrated with a low inertia fan motor.
iMOTION™ ICs integrate hardware and software functionality required for controlling PMSM motors with field-oriented control (FOC) (with and without sensors). iMOTION™ products are based on Infineon’s patented, field-tested Motion Control Engine (MCE), which eliminates software coding from the development process. As a result, all users have to do to implement a variable speed drive is configure the MCE for the respective motor drive system.
Discover how Infineon’s Modular Application Design Kit, or MADK evaluation platform, covers 3-phase motor drive applications with a power level that goes from 20 Watt up to 10 kilowatt.
Infineon offers different solutions for low noise, small, and energy-efficient aircon fan units.
In this training you will get an overview of Infineon's iMOTION™ and CIPOS™ IPMs for both indoor and outdoor unit fans.
The latest software release of Infineon’s iMOTION™ Motion Control Engine (or MCE) supports two kinds of Universal Asynchronous Receiver Transmitter communication options. This training focuses on the Configurable UART communication protocol.
The iMOTION™ Solution Designer bundles all PC-based support functions related to setting up and running iMOTION™ products. This includes the configuration, programming and live tuning using configurable oscilloscopes as well as script editing and debugging. This training will help you get started with iMOTION™ Solution Designer.
Infineon's iMOTION™ family provides active power factor correction integrated digital motor control solutions for different product platforms, including iMOTION™ controllers, iMOTION™ drivers, and iMOTION™ IPMs.
The release of iMOTION™ 2.0 comes at an opportune time. Recent trends in the markets show that inverterization is taking hold at small as well as large companies, being applied across traditional applications, such as refrigerators, and for newer applications like hair dryers and water purifiers. To keep up with the trend, companies are required to convert outdated single speed motors to sophisticated variable speed motor drives. The latest iMOTION™ 2.0 is a close-knit turnkey solution consisting of advanced software, hardware, prototyping & evaluation boards, and support material that makes it easier than ever for customers to go to market cheaper and faster with an efficient, inverterized motor drive solution. Watch this video to get an overview of what is new with iMOTION™ 2.0. Keywords: Inverterization of motor drives
Learn more about the iMOTION™ IPM IMI110 series which is a highly integrated, feature-optimized motor control solution to easily design-in and with a ready-2-use Software, the iMOTION™ solution designer.