Stromsparender 3D-Magnetsensor im Miniaturformat eröffnet neue Design-Optionen

20.07.2020 | Market News

München – 20. Juli 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre XENSIV™ 3D-Magnetsensor-Familie TLx493D und stellt auf ihrer hauseigenen Digitalmesse „Virtual Sensor Experience“ einen neuen Baustein für Industrie- und Konsumer-Anwendungen vor: den TLI493D-W2BW. Dieser nutzt die aktuellste 3D-Hall-Generation von Infineon und findet in einem extrem kleinen Wafer-Level-Gehäuse Platz. Mit einem um 87 Prozent geringeren Footprint und 46 Prozent weniger Einbauhöhe als bisherige Vergleichsprodukte eröffnet der Sensor neue Design-Optionen.

Aufgrund des kleinen WLB-5-Gehäuses (1,13 mm x 0,93 mm x 0,59 mm) und seiner geringen Stromaufnahme von 7 nA im Power-Down-Modus eignet sich der neue Magnet-Sensor auch für den Einsatz in Anwendungen, die bisher noch widerstandsbasierte oder optische Lösungen nutzten. Magnetsensoren bieten hier zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel ihre hohe Genauigkeit oder Robustheit gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Zudem sind Magnetsensoren einfacher zu bestücken und bieten mehr Design-Freiheiten.

Vor allem die geringe Höhe des TLI493D-W2BW ist in extrem platzkritischen Anwendungen wie BLDC-Kommutierung in Mikromotoren oder Kontrollelementen wie Joysticks oder Spielekonsolen entscheidend. Sie ermöglicht Designs mit doppelseitig bestückten Leiterplatten oder die Positionierung des Sensors zwischen zwei Leiterplatten. Damit lässt sich die verfügbare Fläche optimal ausnutzen; zum Beispiel können weitere Komponenten oberhalb des Sensors platziert werden.

Technische Merkmale

Der neue Sensor verfügt über eine integrierte Wake-up-Funktion. Er ist in vier Varianten mit vorkonfigurierten Standard-Adressen verfügbar. Eine höhere Auflösung (typ. 32,5 bis 130 µT/LSB 12) im Vergleich zur Vorgänger-Generation erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Auch eine XY-Winkelmessung wird unterstützt.

Die Update-Rate beträgt bis zu 5,7 kHz (8,4 kHz für XY), während die Auflösung in den Low-Power-Modi in acht Schritten zwischen 0,05 und 770 Hz eingestellt werden kann. Die Leistungsaufnahme im Power-Down-Modus wird mit 7 nA spezifiziert. Der Versorgungsstrom beträgt 3,4 mA. Der Sensor verfügt über eine I 2C-Schnittstelle und einen dedizierten Interrupt-Pin.

Verfügbarkeit

Muster des neuen XENSIV 3D-Sensors TLI493D-W2BW sind bereits verfügbar. Die Serienfertigung startet im August 2020. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/3dmagnetic erhältlich.

Virtuel Sensor Experience 2020

Infineon stellt von 20. bis 22. Juli Produktinnovationen und neue Applikationen im Bereich Sensorik auf einer hauseigenen virtuellen Messe vor. Im Mittelpunkt stehen Automotive-, Verbraucher- und Industrie-Anwendungen. Mit 22 Demonstratoren, 15 Live-Präsentationen und einer digitalen Makers-Corner bietet Infineon Kunden und Partnern detaillierte Einblicke in das Portfolio. Weitere Informationen und ein Registrierungs-Tool sind unter www.infineon.com/vse zu finden.

Informationsnummer

INFATV202007-081

Pressefotos

  • Der neue XENSIV™ 3D-Magnetsensor TLI493D-W2BW von Infineon findet in einem kleinen Wafer-Level-Gehäuse Platz und eröffnet dadurch neue Design-Optionen.
    Der neue XENSIV™ 3D-Magnetsensor TLI493D-W2BW von Infineon findet in einem kleinen Wafer-Level-Gehäuse Platz und eröffnet dadurch neue Design-Optionen.
    Infineon_TLI493D-W2BW

    JPG | 614 kb | 2126 x 1537 px