英飞凌推出经过全面认证的高速车载通信系统FlexRay通信控制器
2007年7月30日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布,该公司独立的FlexRay TM 通信控制器CIC-310(CIC指Companion IC)通过了FlexRay 一致性测试。英飞凌是首批可量产符合FlexRay (V2.1)协议规范的FlexRay 微控器解决方案的半导体供应商之一。该一致性测试验证由德国TüV NORD集团的汽车技术与移动技术研究院负责完成,它是由FlexRay 联盟正式指定的一致性测试机构。
英飞凌向汽车电子系统级供应商提供可升级的解决方案,便于其在车载FlexRay总线系统应用尚未成熟的早期阶段即可开始进行相关开发。英 飞凌现有的FlexRay解决方案由通信控制器CIC-310、TC1796与TC1766 32位微控制器(英飞凌TriCore家族成员)和 最新推出的具备32位性能的XC2200和XC2300系列产品构成。另外,CIC-310由于采用了基于英飞凌微型链路接口(MLI)和标准串口与并口的可升级、快速接口理念,可 与目前市场上绝大多数汽车微控器或微处理器架构结合使用。此外,要想快速实现FlexRay的应用,经过AUTOSAR Validator项目验证适用于CIC-310符合AUTOSAR要求的驱动软件已经可以向客户提供。
“FlexRay 通信控制器实现量产,并且根据最新的FlexRay 标准正式通过认证,这将有助于我们的客户开发出适用于各种汽车电子应用的一流FlexRay解决方案。开 发嵌入式FlexRay微控器将能进一步加强英飞凌的实力,为客户提供全面的系统解决方案。”英飞凌科技公司车身、底盘与安全系统微控器事业部负责人Carsten Loschin-sky指出。
供货情况、封装与定价
目前,适用于各种汽车应用的CIC-310已开始供应样品,预计2007年8月,实现量产。2008年,各大汽车零部件供应商和汽车制造商有望开始使用该产品。
CIC-310采用带64个管脚(TQFP-64)的绿色(无铅)薄型四方扁平封装,能够承受-40°C至+125°C的汽车温度范围。该产品每一万件的定价约为每件4欧元(5.4美元)。
其它信息
有关FlexRay的信息可在该网站找到: www.flexray.com
有关TÜV Nord集团的汽车技术与移动技术研究院的信息可在该网站找到: www.ifm-tuev-nord.de
有关英飞凌汽车产品组合的信息可在该网站找到: www.infineon.com/automotive
有关英飞凌FlexRay通信控制器CIC-310的信息可在该网站找到: http://www.infineon.com/cms/en/product/technology/designlink/2006-1/d_mc/e_cic310.html
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
INFAIM200707.075