英飞凌推出基于XMC1300的无感FOC风机参考方案
英飞凌科技股份公司宣布推出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件(联合第三方)。此方案专门针对风机应用的评估和开发而设计,旨 在为相关应用的用户提供初步的硬件测试平台和参考代码,同时提供详细的设计文档,从而缩短用户的学习、设计周期,加快开发进程。
随着国家节能减排政策的出台,直流无刷风机凭借其高效率、高可靠性的特点,在空调室内、室外风机,电风扇等众多领域被逐步使用。风机应用低运行噪声的需求,要求控制器必须采用正弦波控制。现 在市场上的方案通常采用简易正弦波控制,其运行噪声无法满足高静音需求的应用,而无传感器磁场定向控制(FOC)由于转速稳定度高、没有传感器误差影响的优势,可以实现最优的静音效果。同时低成本、高 性能的32位MCU的出现,促使FOC成为风机控制的终极选择。
在此背景下,英飞凌科技(中国)有限公司开发出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件(联合第三方)。XMC1300基于32位ARM Cortex-M0内核,以8位MCU的价格,提供32位的性能。应用套件支持永磁同步电机(PMSM)常见的各种控制方式如梯形波控制(有/无霍尔传感器)、FOC(有/无霍尔传感器)等,支 持单/双/三电阻电流采样,软件部分提供无感FOC风机参考代码,后续加推霍尔FOC参考代码。
参考方案主要特性如下:
工作电压: 220V AC微控制器: XMC1300 (Cortex-M0内核,32MHz主频)
功率器件: 分立IGBT IKD03N60RF (600V, 2.5A)
驱动电路: 6ED003L06 (600V,三相全桥驱动芯片)
电流采样方式: 单直流母线电阻采样,双、三桥臂电阻采样
传感器接口: 霍尔传感器
电机控制方式: 梯形波控制,无感高速梯形波控制(基于比较器)
有/无霍尔传感器FOC附送光盘: 器件资料、原理图、PCB、设计文档、参考例程(无传感FOC控制)
XMC1300是英飞凌基于ARM Cortex-M0内核的XMC1000家族产品中针对电机控制的子系列,32位的性能、8位MCU的价格,集成了专门针对电机应用优化的外设集,支 持中低端电机常见的各种控制方式,其主要特性如下:
高性能Cortex-M0 内核,32MHz主频
64MHz协处理器单元,支持CORDIC及除法运算
8~200K字节Flash,16K字节RAM
针对电机应用优化的PWM单元CCU4, CCU8
12位、12通道高速ADC,1.28MSPS,支持灵活的转换请求方式
专用位置接口单元POSIF,支持霍尔传感器及增量式编码器接口
内嵌3路高速硬件比较器,支持高速无感BLDC控制
5V供电,抗干扰性强
工作温度范围:-40 ~ 105℃
如对本方案感兴趣,请发邮件至英飞凌MCU支持邮箱 IFCN.MCU@infineon.com。
如果对套件有需求,可通过北京乾勤科技和武汉力源进行购买。