英飞凌推出具备输出功率700瓦的L波段晶体管,可降低系统成本,并提高可靠性
德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司今日宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz – 1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。
雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲回波,从而对遥远目标进行探测成像。在这种要求苛刻的应用中,这些脉冲系统电源采用的晶体管必须具备很高的能效,并 能在各种工作条件下驱动稳定的信号。
英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。高能效带来低热量输出,而高可靠性(能承受10:1 VSWR负载失配)使 得可以在700瓦输出功率下进一步减少所需的组件。
凭借英飞凌 50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz -1400 MHz波段下,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。
新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz-1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为25W、50W、350W和700W。除高耐用度外,这 些器件还都具备宽栅源电压范围(-6V-12V)和集成ESD保护。
供货情况
工程样片和评估板现已开始供货。
有关英飞凌所有射频功率晶体管及集成射频功率放大器的其他技术信息,请访问 www.infineon.com/rfpower。
Information Number
INFPMM201403.031
Press Photos
-
Infineon's new 700W L-Band RF power transistor features the highest-in-industry L-Band output power (700W) available for radar systems operating in the 1200 - 1400 MHz frequency range.L-Band-Transistor-PTVA127002EV
JPG | 93 kb | 1140 x 645 px