取代继电器:英飞凌推出具备出色保护功能并能轻松调节斜率的HITFET™+低边开关产品家族,首款产品BTF3050TE现已批量供应
德国慕尼黑——为了顺应从继电器向功能强大的半导体解决方案发展的趋势,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了 HITFET™+带有保护低边开关产品家族。HITFET+(高集成度温度保护 MOSFET)低边开关具备突出特性,比如诊断功能、数字状态反馈和短路防护以及前所未有的受控斜率调节功能,能轻松平衡开关损失和EMC兼容性。HITFET+家族包含至少16款产品,其区别体现在R DS(on) (10-800mW)、功能(比如有或没有状态反馈)和封装尺寸(D-PAK 5脚或3脚、DSO 8脚)上。同一封装尺寸的HITFET+产品是完全可扩展的,这使得对于驱动不同负载而言,系统设计师无需更改软件或PCB设计图。首款产品BTF3050TE现已批量供应。
对于需要MOSFET 保护功能的众多汽车与工业应用而言,HITFET+ 是正确之选。
在 汽车应用领域, HITFET+ 产品可驱动电磁阀,实现高达20kHz的PWM(脉宽调制)阀门控制。它们还可用于汽车灯光调节应用,防止灯光闪烁并实现典型的10-60W电流强度。此外,HITFET+适用于多种其他汽车应用,比如驱动用于车锁或停车制动装置的中小型电机,可替代燃料(LPG、CNG)喷油阀、空调风门和后轮转向,以及在主动悬挂系统中替代安全继电器。
另外, HITFET+产品还作为带有保护驱动器适用于多种 工业应用,比如打印机、吸尘器、太阳能模块和自动售货机。
英飞凌科技股份公司副总裁兼汽车电子事业部车身功率器件业务部总经理Andreas Doll表示, “二十多年前,英飞凌发明了HITFET带有保护低边开关,并树立了行业标准。我们最新的HITFET+产品家族可针对汽车和工业应用的过温或过流保护需求提供合适的低边开关。根据汽车类型的不同,当今生产的每辆车有大约7-11个带有保护低边开关。凭借HITFET+的保护功能加之英飞凌的卓越质量和可靠性,汽车系统供应商有信心满足即便是最严苛的应用要求。”
具有先进保护功能和一流电路防护特性的 BTF3050TE
BTF3050TE能够对各种阻性、感性和容性负载进行开关。旨在取代继电器和分立式电路,BTF3050TE也适用于工业应用,并针对12V汽车应用进行了优化。凭借40mW R DS(on) (典型值25°C),它可在典型车身应用环境中驱动高达3A的负载。BTF3050TE通过了汽车应用认证。
BTF3050TE具备数字状态反馈和斜率控制功能,以及过温关断和自动热重启功能。其他保护和诊断功能包括有源钳位过压保护、ESD、限流和过载保护。
上市时间和封装
采用TO-252封装(D-PAK 5)的BTF3050TE现已批量供应,其他HITFET+产品计划在2015年年底推出。
更多信息
关于HITFET+产品组合和BTF3050TE的更多信息,敬请访问: www.infineon.com/hitfet
Information Number
INFATV201504-047
Press Photos
-
The Infineon HITFET™+ family of protected low-side switches replaces electromechanical relays in automotive and industrial applications.HITFETplus-Family
JPG | 430 kb | 2126 x 1535 px