英飞凌推出具有智能保护功能的智能功率模块MIPAQ™ Pro,助力开发紧凑可靠的物联网逆变器
德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司推出新的智能功率模块(IPM)MIPAQ™ Pro。MIPAQ™ Pro可以提供一体化解决方案,支持在风电、太阳能和工业传动应用中实现各种可扩展的紧凑型逆变器设计。MIPAQ™P ro是经过完全检验和充分测试的IPM,在可靠耐用的封装中集成IGBT、栅极驱动器、散热器、传感器、数控电子元件以及数字总线通信功能。高性能子系统可以提供高功率密度和大安全工作区(SOA)。除高度模块化、更高的设计灵活性和安全性外,MIPAQ™ Pro的创新功能还提供了保护IPM的新方法。
在物联网(IoT)这样的概念中实现安全可靠的系统设计,身份验证是关键所在。为此,MIPAQ™Pro集成了英飞凌安全微控制器。英飞凌证书已嵌入其中,以支持对原厂配件的身份验证。此外,还可存储独立证书,实现对系统中已安装IPM的认证。这样,可在短期,更重要的是长期保证原始系统的高质量和高可靠性。此外,如果可以对功率级进行认证,那么,系统制造商还可实现对售后业务的控制。
MIPAQ™Pro具有出色的保护技术。所有的关键运行参数都被密切监控,如输出电流(I out)、直流母线电压(U DC)、PCB温度(T PCB)和开关频率(f sw)等,并能发出相关报警信号。此外,该模块还对IGBT和二极管的工作温度(T vjop)进行连续计算和监控。这样,可以确保IPM在规定的范围内安全运行。全新设计的智能保护功能可以显著延长应用的正常运行时间。该模块可通过数字总线通信功能快速进行系统参数调节,同时,一个可选插槽可用于实现信号匹配。因此,系统制造商可以快速、顺利地制定设计方案,而处于就绪状态的MIPAQ™Pro可确保产品快速推向市场。
MIPAQ™Pro提供了一个模块化可扩展逆变器解决方案。多达四个全新的IPM可进行并联,以达到高达7 MW的功率范围。在并联之外,还采用了可调节延时的设置,这可确保整个逆变器的均衡设置。全新IPM采用半桥配置,阻断电压为1200V或1700V。其占用空间小,输出功率大,并且支持高达2400 A的额定电流,可以支持紧凑型逆变器设计。较之ModSTACK™ C这样的前代解决方案,MIPAQ™ Pro功率密度提高达35%。此外,这款全新大功率IPM还提供液冷式及风冷式散热器。
供货情况
全新MIPAQ™ Pro平台将提供配备液冷式散热器(IFF2400P17LE4)的1700 V / 2400 A型号与配备风冷式散热器(IFF2400P17AE4)的1700 V / 2400 A型号。访问www.infineon.com/MIPAQ-Pro获取更多关于全新MIPAQ Pro的信息。
Information Number
INFIPC201505-056
Press Photos
-
Innovative features of the MIPAQ™ Pro offer a new approach for protecting the IPM in addition to high modularity, increased design flexibility and security.MIPAQ_Pro
JPG | 389 kb | 2560 x 1600 px