英飞凌高集成度霍尔传感器大幅降低系统成本
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)的新一代霍尔传感器确保在汽车、工业和消费电子应用中符合严格的环境标准。同时,它们还可满足高成本效益及紧凑型设计的要求。新一代高集成度TLx496x 系列霍尔传感器具有精确的开关点、稳定的运行状态和较低的功耗。该新系列产品包括锁存和开关。
TLx496x霍尔传感器功耗低于1.6 mA,比同类产品功耗低50%左右。其中,5-V霍尔传感器功耗仅为1.4 mA。该系列传感器所具有的高鲁棒性静电防护特性,精准稳定的磁性开关点使其非常适用于那些对能效、鲁棒性和精度有需求的系统。TLx496x霍尔传感器能够帮助降低系统成本。配备在前代产品的二至四个无源元件现可省去,这能够减少其在电路板上所占用的空间。
所有的TLx496x 霍尔传感器,包括开关式和锁存式,均配备了集成的霍尔元件、稳压器、斩波器、振荡器和输出驱动。稳压器为霍尔元件和主动电路供电。斩波器确保温度维持稳定,并最大限度降低工艺波动的影响。发生工艺波动的原因有三个:首先,由于制造工艺不同,每个霍尔传感器的磁性开关点略有差异;其次,随着温度升高,永磁无刷直流电机会消磁;最后,霍尔输出电压受到压力和温度的影响。TLx496x 霍尔传感器能够补偿所有这些影响,所以它们能够在整个规定的温度范围和寿命周期内执行精确的切换。
针对 汽车应用 中 5-V 系统的升级产品: TLE496x
TLE496x-xM系列适合工作电压范围为3.0 V至5.5 V的汽车应用,这些应用通常不会发生过流现象。目标应用包括需要适用于-40 °C 至170 °C温度范围的精确霍尔开关或霍尔锁存的所有系统。TLE496x-xM通常用于电动车窗和天窗、后备箱锁、雨刷、安全带、凸轴轮、变速杆和无刷直流电机中使用的很多控制元件。锁存式霍尔传感器(TLE4963-1M/2M)的磁性和开关点使其特别适合具有精确指数计算(用于磁极转子和记录转子位置)的应用和无刷直流电机。霍尔开关(TLE4965-5M)特别适合记录开关和控制杆位置,以及检测其开关状态。
针对 工业应 用中 5 - V 系统 的升级产品: TLI496x
TLl496x-xM系列功能上与TLE496x-xM 系列相同,但是其规定的温度范围为-40 °C 至125 °C ,并且符合JESD47标准。TLl496x-xM通常用于电动车的无刷直流电机、电脑的风扇、楼宇自动化设施的的电力传动装置(比如百叶窗和车库门)以及大件家用电器开关的检测和楼宇安防/防盗保护。
针对成本敏感型消费电子产品 应用的升级产品: TLV496x
TLV496x-xTA/B系列是专门为高成本效益和无触点定位而专门设计的。典型应用包括大型家用电器(比如洗碗机和洗衣机)的无刷直流电机、空调压缩机、电脑风扇以及百叶窗、园林工具和楼宇安防/防盗(如门窗接触点、门和百叶窗)。尽管面临降低成本的压力,但是这些应用需要适用于-40 °C至125 °C温度范围的十分精确的霍尔锁存或霍尔开关(单极/双极)。TLV496x-xTA/B系列霍尔传感器功耗仅为1.6 mA,而且ESD保护高达4 kVH HBM(人体放电模式)。输出有过流保护和高温自动关闭特性。
供货情况和研发支持
这三个系列的霍尔传感器均已批量供货。研发支持包括在线模拟工具和应用手册。
关于英飞凌传感器的更多信息,请访问: www.infineon.com/sensors和 www.infineon.com/hall-switches。