英飞凌向市场推出高性能低成本新型50 mm焊接式晶闸管/二极管模块
德国慕尼黑讯 – 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出新型50 mm模块,进一步扩展了焊接式晶闸管/二极管模块产品线。这些晶闸管/二极管模块能够满足不断增长的高性能低成本的成长型市场的需求,特别是适用于某些高可靠性的应用中,且价格优势明显:此新型模块的市场价格比同规格的压接式模块低25%左右。在一些非必须的压接式模块产品应用中,例如变频器、电源和焊接等、高性能的焊接式模块产品是非常实用的。
此次Infineon Technologies Bipolar有限公司推出新型50 mm焊接式模块,进一步扩展了现有的双极型焊接式模块产品线。目前,50 mm模块的额定电流范围从280 A到330 A。英飞凌在两年前就已经量产了20 mm和34 mm焊接式模块,经大量使用后,其现场可靠性已得到了客户现场验证。所有这些高性价比模块的推出,旨在作为压接式模块产品的必要补充,它们全部采用工业级标准外壳封装并配备了良好电气绝缘的铜基板,有效地提升了散热性能。
供货情况
采用焊接技术的新型50 mm模块以及现有的20 mm和34 mm模块一起,目前均可满足大批量订货需求。模块拓扑配置齐全,包括晶闸管/晶闸管、晶闸管/二极管和二极管/二极管;目前量产模块产品的阻断电压为1600 V,额定电流范围覆盖从55 A到330 A。英飞凌还计划在2017年推出阻断电压为1800 V和2200 V的焊接式模块,进一步扩展完善其产品线。关于英飞凌焊接式模块系列的更多信息,请访问: www.infineon.com/solderbond。
Press Photos
-
新型50 mm模块进一步扩展了焊接式晶闸管/二极管模块产品线。此大容量双极型模块新产品的推出,满足了不断增长的高性能低成本的成长型市场市场的需求gruppe_solder_bond_modules
PNG | 3.2 mb | 3508 x 2481 px
-
新型50 mm模块进一步扩展了焊接式晶闸管/二极管模块产品线。此大容量双极型模块新产品的推出,满足了不断增长的高性能低成本的成长型市场市场的需求TT320N16SO
PNG | 11.46 mb | 5717 x 3810 px