全球体积最小、功耗最低的收发器解决方案采用英飞凌的低成本24 GHz工业雷达芯片
德国慕尼黑和瑞士圣加仑讯—英飞凌科技股份公司与RFbeam Microwave GmbH今日推出一款收发器模块,它是全球体积最小、功耗最低的解决方案之一。来自RFbeam的全新低成本24 GHz 收发器系统模块,采用英飞凌的24 GHz雷达传感器BGT24LTR11和BGT24MR2,为需要让产品实现人体运动检测或速度/距离测量功能的原始设备制造商,提供了一种即插即用式解决方案。
该产品的潜在应用包括高级运动检测、速度、方向和距离测量等。这些领域的应用示例包括:运动和在场检测,譬如,它们可集成于广告展板等。在交通应用中,雷达系统可用于道路施工的红灯管理或速度检测,以及车辆分类系统,如收费道路或停车场障碍物等。将来自英飞凌的市场上最小的24 GHz工业MMIC的技术功能与RFbeam模块结合在一起,可有效缩短产品推向市场的时间。此外,用户还能最大限度减少开发复杂算法的工作量和费用。
即使在恶劣环境下也能实现最佳性能
Rfbeam的模块包括支持或不支持集成信号处理的天线,使工业雷达系统制造商能够优化系统功能。除简化运动检测功能外,根据情况,它还能让工业雷达系统具备运动速度和方向检测(接近或倒退)功能。现有的RFbeam产品组合囊括天线特征各不相同的三种模块,用于多普勒、FMCW(调频)或FSK(频移键控)操作模式下的MCU信号处理和不同可选功能。
全新K-LD2模块采用英飞凌雷达芯片BGT24LTR11。K-LD2是集成信号处理功能,以及80°x 34°天线方向图的体积最小(25 mm x 25 mm)雷达收发器之一。该模块可用于需要室内/室外运动检测的多种应用。
全新K-MD2采用英飞凌的BGT24MR2双接收器MMIC。它支持速度、距离和角度测量,并提供数字输出。集成化距离-多普勒处理功能非常适合高端交通应用。每个模块可针对特定应用提供一款强大可靠的解决方案,在对象检测中实现精确测量。
24 GHz收发器MMIC雷达传感器BGT24LTR11和BGT24MR2,搭载一枚完全集成的低相噪压控振荡器(VCO),以及确保VCO稳定性的内置温度补偿电路。此外,它还提供全面静电释放(ESD)防护功能,采用200 GHz双极SiGe: C技术B7HF200,支持3.3V的输入电压。这些特性使其成为RFbeam模块的理想搭档。