英飞凌发布iMOTION™ IMC300系列 增加Arm® MCU以实现最佳灵活性
2020年2月18日, 德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)发布IMC300全新电机驱动控制器系列。该系列将iMOTION™运动控制引擎(MCE)和新增的基于Arm® Cortex®-M0内核的微控制器整合在一起。该系列是对IMC100系列的提升,主要针对有着非常高的应用灵活性需求的变频驱动。这两个系列都采用了MCE 2.0,能助力驱动电机,可选PFC控制功能。通过使用MCE进行电机控制,客户将能把精力集中在完全独立运行于嵌入式Arm®微控制器的系统应用上。
英飞凌经实践验证的MCE 2.0实现了永磁同步电机(PMSM)的高效的FOC(Field Oriented Control)控制。MCE集成了所需的所有硬件和软件构件以及必要的保护功能,从而减少了物料清单(BOM)。它不断完善,通常每年进行两次发布。自主MCU带来了灵活的外设,可满足多种目的,如系统功能、特定通信或驱动监控。针对UL/IEC 60730要求功能安全性的应用,IMC300器件已取得了UL/IEC 60730(“B类”)认证。
产品发布计划
IMC300系列用于具备或不具备PFC控制功能的电机驱动,及可选的PFC控制。其中,采用LQFP-64封装的版本现已批量生产,LQFP-48封装版本则计划于2020年第二季度发布。通过使用iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的两个新控制板,客户将能快速完成驱动逆变器的原型设计。MADK是一款灵活的模块化开发平台,可为高达1kW的电机驱动应用提供丰富的控制板和电源板选项。英飞凌在2020年德国纽伦堡嵌入式展览会上展出了全新IMC300系列。更多信息,请访问www.infineon.com/iMOTION、www.infineon.com/IMC300和www.infineon.com/MADK。
关注我们官方微信:英飞凌中国
Information Number
INFIPC202002-029
Press Photos
-
英飞凌经实践验证的MCE 2.0实现了永磁同步电机(PMSM)的高效的FOC(Field Oriented Control)控制。MCE集成了所需的所有硬件和软件构件以及必要的保护功能,从而减少了物料清单(BOM)。IMC301A-F048_LQFP-48
JPG | 654 kb | 1809 x 1697 px
-
英飞凌经实践验证的MCE 2.0实现了永磁同步电机(PMSM)的高效的FOC(Field Oriented Control)控制。MCE集成了所需的所有硬件和软件构件以及必要的保护功能,从而减少了物料清单(BOM)。IMC302A-F064_LQFP-64-4_vA
JPG | 463 kb | 1500 x 1408 px