英飞凌推出全球首款完全自足式树莓派音频扩展板

2020-5-20 | 市场新闻

【2020年5月26日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)开发出全球首款完全自足式树莓派(Raspberry Pi)音频放大器硬件扩展板(HAT)。它不仅外形精巧,而且能够提供音箱功率级别的高保真音频。英飞凌专有的多级技术,确保树莓派使用者及创客能够享有极小化的产品尺寸及耗电量,同时保有一流的电源效率及HD的音频品质。其目标应用领域为支持无线音乐串流功能的主动式音箱。

 

该扩展板(KIT_40W_AMP_HAT_ZW)与树莓派Zero W和树莓派3、树莓派4兼容。它利用内置MERUS MA12070P放大器实现MERUS™多级D类放大功能,支持无虑波放大器设计,无需再使用输出滤波器搭载滤波线圈。如此可大幅降低BOM成本,并减少PCB占板面积。此外,该扩展板外形尺寸小巧,但具有高输出功率,可在4欧姆时,提供高达40W的瞬间峰值功率。该解决方案具有出色的效率,使用约6700 mAh移动电源时,播放时间可长达20小时。无需额外的外部供电,只需一个5 V/2.5 A USB电源供应器即可同时为树莓派和扩展板供电。

 

为能方便快捷地进行音频系统设置,该扩展板兼容于主要的Linux发行版本,如Raspbian、Volumio、moOde Audio 或 JustboomPlayer 等,可配置为双声道桥接式负载(BTL)或单声道平行桥接式负载(PBTL)模式,也可用于多室、TWS或重低音喇叭应用。

 

供货情况

该树莓派音频放大器扩展板现已开始供货。欲了解详细资讯,请浏览 www.infineon.com/kit-40w-amp-hat-zw

Information Number

INFPSS202005-058

Press Photos