英飞凌EiceDRIVER™ X3 Enhanced和X3 Compact栅极驱动器系列推出增强型隔离产品

2021-6-10 | 市场新闻

近日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大了其易于设计使用的EiceDRIVER™ X3 Compact(1ED31xx)、高灵活性的EiceDRIVER X3 Enhanced模拟(1ED34xx)和数字(1ED38xx)栅极驱动器系列,分别推出了增强型隔离产品,旨在提升应用安全性和延长使用寿命。新产品通过了VDE 0884-11认证,这两个采用8 mm宽体封装的系列,都适用于有严格隔离要求的应用,如工业驱动器、太阳能系统、不间断电源、电动汽车充电等工业应用。

 

应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。该系列产品还包含了强烈推荐用于SiC MOSFET 0 V关断的米勒钳位。这些特性使得1ED31xx适合用于高频率开关应用、IGBT7和额定电压高达2300 V的功率开关。

 

EiceDRIVER X3 Enhanced模拟和数字系列具有精确且可调的DESAT,以及基于I 2C的附加可配置参数,有助于提高设计时的灵活性,并降低硬件复杂度和缩短评估时间。同时,内置的监测功能可支持进行预测性保护。

 

供货情况

现在可以订购EiceDRIVER X3 Enhanced 1ED34xx和1ED38xx及EiceDRIVER X3 Compact 1ED31xx,以及评估板EVAL-1ED3121MX12H、EVAL-1ED3122MX12H、EVAL-1ED3124MX12H、EVAL-1ED3491MX12M。如欲了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/gdisolated

Information Number

INFIPC202104-060

Press Photos

  • 应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。该系列产品还包含了强烈推荐用于SiC MOSFET 0 V关断的米勒钳位。这些特性使得1ED31xx适合用于高频率开关应用、IGBT7和额定电压高达2300 V的功率开关。
    应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。该系列产品还包含了强烈推荐用于SiC MOSFET 0 V关断的米勒钳位。这些特性使得1ED31xx适合用于高频率开关应用、IGBT7和额定电压高达2300 V的功率开关。
    EiceDRIVER_X3_Compact_1ED31xx

    JPG | 444 kb | 1535 x 1809 px

  • EiceDRIVER X3 Enhanced模拟和数字系列具有精确且可调的DESAT,以及基于I2C的附加可配置参数,有助于提高设计时的灵活性,并降低硬件复杂度和缩短评估时间。同时,内置的监测功能可支持进行预测性保护。
    EiceDRIVER X3 Enhanced模拟和数字系列具有精确且可调的DESAT,以及基于I2C的附加可配置参数,有助于提高设计时的灵活性,并降低硬件复杂度和缩短评估时间。同时,内置的监测功能可支持进行预测性保护。
    EiceDRIVER_X3_Enhanced_Analog_1ED34xx

    JPG | 588 kb | 1535 x 1818 px

  • EiceDRIVER X3 Enhanced模拟和数字系列具有精确且可调的DESAT,以及基于I2C的附加可配置参数,有助于提高设计时的灵活性,并降低硬件复杂度和缩短评估时间。同时,内置的监测功能可支持进行预测性保护。
    EiceDRIVER X3 Enhanced模拟和数字系列具有精确且可调的DESAT,以及基于I2C的附加可配置参数,有助于提高设计时的灵活性,并降低硬件复杂度和缩短评估时间。同时,内置的监测功能可支持进行预测性保护。
    EiceDRIVER_X3_Enhanced_Digital_1ED38xx

    JPG | 588 kb | 1535 x 1818 px