Verizon 45 W USB-PD 快充充电器采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案
【2022年1月11日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)宣布其 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案在最近推出的Verizon USB-PD快充充电器上成功商用。这款新的 Verizon 充电器由Xentris Wireless制造,可以给移动设备快速充电,并为兼容设备提供高达 45 W 的输出功率,实现超快速充电。 EZ-PD PAG1 是一款集成 了USB-PD 功能的双芯片 AC-DC 电源解决方案,可助力实现充电器的小型化。这些功能强大的充电器与 USB-C 充电线配合使用,能够为配备 USB-C 端口的先进设备和传统设备充电。
Xentris Wireless 首席执行官 David Bailey 表示: “EZ-PD PAG1 芯片组由同步整流控制器和 PD 控制器组成,是高性能 AC-DC充电器的理想选择。这款完整的的解决方案可以大幅节省PCB(印刷电路板)空间和BOM(物料清单)成本,使我们能够设计出功率更大、尺寸更小的充电器。而这样的充电器非常适合需要给移动设备快速充电的用户。”
英飞凌EZ-PD PAG1 系列将初级和次级控制器集成在一起,可以与氮化镓 (GaN) 和硅 (Si) 功率器件组合使用,提高功率密度。 这些优势使系统设计师能够推出更多差异化的充电器,同时减少18 W至 65 W 功率级别设计的整体BOM成本。
英飞凌科技有线连接解决方案产品线高级副总裁兼总经理 Ajay Srikrishna 表示:“我们很高兴能与 Xentris Wireless 合作开发他们最近推出的 USB-C快充充电器。英飞凌致力于与Xentris Wireless 等客户密切合作,助力他们将高度差异化的解决方案推向市场,同时简化产品设计和供应链管理,而 EZ-PD PAG1 芯片组所发挥的作用正是如此。”
供货情况
英飞凌 EZ-PD PAG1 产品现已上市。 如需了解有关芯片组和参考设计的更多信息,请访问 https://www.cypress.com/products/pag1-power-adapter-generation-1
Information Number
INFPSS202112-026
Press Photos
-
英飞凌EZ-PD PAG1 系列将初级和次级控制器集成在一起,可以与氮化镓 (GaN) 和硅 (Si) 功率器件组合使用,提高功率密度。PAG1_Verizon
JPG | 449 kb | 2126 x 1626 px