英飞凌OPTIGA™ Trust M Express安全芯片与CIRRENT™ Cloud ID服务珠联璧合,轻松安全地将物联网设备大规模接入云端

2022-6-21 | 市场新闻

2022 6 21 日,德国慕尼黑讯】在物联网系统中,信任机制是设备与云服务之间进行各种交互的基石。因此,必须为每台设备提供唯一的可信身份标识,以便在设备连接入网时进行安全身份认证。与此同时,为成千上万台设备提供安全ID,对OEM厂商来说是一个不小的挑战。为了帮助OEM厂商应对这些挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)将OPTIGA™ Trust M Express安全芯片与CIRRENT™ Cloud ID服务相结合,推出了一款高端安全解决方案,为物联网设备大规模接入云端提供硬件信任锚。

 

从生产制造到云服务配置再到现场部署,近日发布的OPTIGA™ Trust M Express安全芯片能够围绕各个环节为物联网设备提供硬件级别的安全。OPTIGA™ Trust M Express安全芯片提供的加密身份标识均在经过安全认证的英飞凌实验室完成配置。在产品生命周期的各个阶段,其加密身份标识都将受到保护,以免遭到泄露。借助这款拿来即用的解决方案,OEM厂商根本无需为了给设备提供独一无二的ID信息而建造和维护高度安全的生产设施,从而简化生产流程,加快产品的上市速度,并降低成本。

 

与OPTIGA™ Trust M Express安全芯片配套提供的英飞凌CIRRENT™ Cloud ID,是一款云服务,它可以自动完成物联网设备证书注册,并将大规模的物联网设备配置至产品云。这两款解决方案的珠联璧合,使得开发者可以轻松、安全地配置物联网设备并将其连接到云端,同时从生产制造这个阶段入手增强设备的安全性。这样就简化了将物联网设备配置到客户产品云的过程,让设备快速上云,这个过程无需人工干预,从而避免了人为失误的发生。客户也因此可以节省时间和资源,并实现了设备上云的高度灵活扩展性。

 

开发套件支持

OPTIGA™ Trust M Express安全芯片现已开始供货,与OPTIGA™ Trust M物联网安全开发套件搭配使用可支持开发者轻松进行评估和设计导入。此外,开发者无需签署保密协议,即可参考设计应用说明并获得英飞凌广泛的技术集成支持。不仅如此,英飞凌还提供与其安全产品相关的培训。如需了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M-Express

 

领物联

微电子是所有物联网解决方案的核心。英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发板、评估套件及设计工具。欲进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问: www.infineon.io

Information Number

INFCSS202206-090

Press Photos

  • C与OPTIGA™ Trust M Express安全芯片配套提供的英飞凌CIRRENT™ Cloud ID,是一款云服务,它可以自动完成物联网设备证书注册,并将大规模的物联网设备配置至产品云。
    C与OPTIGA™ Trust M Express安全芯片配套提供的英飞凌CIRRENT™ Cloud ID,是一款云服务,它可以自动完成物联网设备证书注册,并将大规模的物联网设备配置至产品云。
    OPTIGA_Trust_M_Express

    JPG | 502 kb | 2126 x 1084 px

  • C与OPTIGA™ Trust M Express安全芯片配套提供的英飞凌CIRRENT™ Cloud ID,是一款云服务,它可以自动完成物联网设备证书注册,并将大规模的物联网设备配置至产品云。
    C与OPTIGA™ Trust M Express安全芯片配套提供的英飞凌CIRRENT™ Cloud ID,是一款云服务,它可以自动完成物联网设备证书注册,并将大规模的物联网设备配置至产品云。
    Cloud_ID

    JPG | 211 kb | 2126 x 1063 px