英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器,为电力电子系统提供全面的短路保护

2022-3-9 | 市场新闻

2022 3 9 日,德国慕尼黑讯】现代电力电子器件需要尽可能实现更高的系统效率,这也促使器件的功率密度不断提高。然而,一旦发生短路故障,就会对高价值系统构成威胁。为了避免这种状况的发生,并为系统提供可靠的保护,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出EiceDRIVER™ F3 ( 1ED332x)增强型系列栅极驱动器,进一步壮大其EiceDRIVER™ 增强型隔离栅极驱动器的产品阵容。该系列栅极驱动器能够提供可靠且全面的保护,防止短路故障的发生,让包括IGBT在内的传统功率开关以及CoolSIC™宽禁带器件得到有效保护。该系列栅极驱动器专为 工业驱动太阳能系统电动汽车充电储能系统及商用 空调等应用而设计。 

 

EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器采用爬电距离为8mm的DSO 16 300 mil宽体封装。这款单路隔离栅极驱动器具有高达300 kV/us的超高共模瞬态抗扰度(CMTI),以及高达8.5 A的典型输出电流。离散性小的通道至通道传播延迟匹配有助于最大限度地降低死区时间,提高系统效率,并减少谐波失真。该系列栅极驱动器提供短路箝位、主动关断及有源米勒钳位等保护功能。

 

EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器适用的功率范围较宽,可支持40 V绝对最大输出电压。此外,该系列栅极驱动器耐高温、适用于快速开关应用,能够在恶劣的环境中正常使用,是驱动传统IGBT、IGBT7及碳化硅(SiC)MOSFET的理想选择。并且,由于具备高达2300 V的额定电压,它可支持阻断电压超过1200 V的电源开关。该系列栅极驱动器还获得了UL 1577和VDE 0884-11(加强绝缘)认证,确保了其在应用中的高可靠性,并保证了较长的使用寿命。

 

供货情况

EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器以及 EVAL-1ED3321MC12N评估板现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/gdenhanced

 

了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFIPC202202-057

Press Photos

  • EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器适用的功率范围较宽,可支持40 V绝对最大输出电压。此外,该系列栅极驱动器耐高温、适用于快速开关应用,能够在恶劣的环境中正常使用,是驱动传统IGBT、IGBT7及碳化硅(SiC)MOSFET的理想选择。并且,由于具备高达2300 V的额定电压,它可支持阻断电压超过1200 V的电源开关。该系列栅极驱动器还获得了UL 1577和VDE 0884-11(加强绝缘)认证,确保了其在应用中的高可靠性,并保证了较长的使用寿命。
    EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器适用的功率范围较宽,可支持40 V绝对最大输出电压。此外,该系列栅极驱动器耐高温、适用于快速开关应用,能够在恶劣的环境中正常使用,是驱动传统IGBT、IGBT7及碳化硅(SiC)MOSFET的理想选择。并且,由于具备高达2300 V的额定电压,它可支持阻断电压超过1200 V的电源开关。该系列栅极驱动器还获得了UL 1577和VDE 0884-11(加强绝缘)认证,确保了其在应用中的高可靠性,并保证了较长的使用寿命。
    EiceDRIVER_1ED_F3

    JPG | 526 kb | 2126 x 2064 px

  • EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器适用的功率范围较宽,可支持40 V绝对最大输出电压。此外,该系列栅极驱动器耐高温、适用于快速开关应用,能够在恶劣的环境中正常使用,是驱动传统IGBT、IGBT7及碳化硅(SiC)MOSFET的理想选择。并且,由于具备高达2300 V的额定电压,它可支持阻断电压超过1200 V的电源开关。该系列栅极驱动器还获得了UL 1577和VDE 0884-11(加强绝缘)认证,确保了其在应用中的高可靠性,并保证了较长的使用寿命。
    EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器适用的功率范围较宽,可支持40 V绝对最大输出电压。此外,该系列栅极驱动器耐高温、适用于快速开关应用,能够在恶劣的环境中正常使用,是驱动传统IGBT、IGBT7及碳化硅(SiC)MOSFET的理想选择。并且,由于具备高达2300 V的额定电压,它可支持阻断电压超过1200 V的电源开关。该系列栅极驱动器还获得了UL 1577和VDE 0884-11(加强绝缘)认证,确保了其在应用中的高可靠性,并保证了较长的使用寿命。
    EiceDRIVER_EVAL-1ED3321MC12N

    JPG | 349 kb | 2126 x 1419 px