英飞凌推出CIPOS™ Mini IM523系列智能功率模块,提升中低功率驱动应用的性能和可靠性
【 2022 年 10 月 31 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了IM523系列高效智能功率模块(IPM),进一步壮大其CIPOS™ Mini家族的产品阵容。该系列智能功率模块采用了全新的600V逆导型驱动器2(RCD2)IGBT技术,并且带有开放式发射极。CIPOS IM523系列智能功率模块集成多种功率和控制器件来提高可靠性,优化PCB尺寸并降低系统成本,还可用于控制各类低、中功率的变频器中的三相电机,如 家用电器、 暖通空调(HVAC)以及1.4KW以下的工业风扇和 驱动器等。
RCD2 IGBT与功能全面的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器相结合,可降低整个系统的功率损耗。同时,将带有开放式发射极的三相逆变器配置集成至DIP 36x21封装中,这种封装理念特别适用于需要良好热传导和电气隔离的电源应用。该系列智能功率模块具有同类产品中更低的开关损耗,可实现出色的系统能效,尤其是用于高开关频率应用时性能表现尤为突出。
该系列产品的额定电流范围为6A至17 A不等,击穿电压为600V。内置用于温度监测的经过UL认证的NTC热敏电阻,集成欠压闭锁(UVLO)功能以及过流保护功能(OCP),可进一步增强系统的可靠性。所采用的封装和塑封材料则提高了其防水、防潮性能。此外,该智能功率模块通过集成自举电路简化了PCB布局。CIPOS IM523系列智能功率模块采用工业标准封装,无需重新设计PCB即可轻松、快速地与现有Mini IPM(P2P)进行设计转换,从而缩短了产品上市时间。
供货情况
CIPOS Mini IM523系列智能功率模块现已开始量产,并已开放订购。
如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/cipos-mini。
如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问 www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFIPC202210-010
Press Photos
-
RCD2系列智能功率模块具有同类产品中更低的开关损耗,可实现出色的系统能效,尤其是用于高开关频率应用时性能表现尤为突出。CIPOS_Mini
JPG | 284 kb | 2126 x 1118 px