英飞凌推出MERUS™ D类音频放大器多芯片模块,兼具体积小、高功率密度、无散热片等优势

2022-3-4 | 市场新闻

2022 3 4 日,德国慕尼黑讯】D类音频功放兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势。通过释放英飞凌领先的电源 MOSFET技术的巨大潜力,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了 MERUS™双通道、模拟输入D类音频放大器多芯片模块(MCM)MA5332MS。MA5332MS在前代产品的基础上进行了全面升级,能够提供与单芯片音频放大器相同甚至更高的输出功率,且无需散热片,占板面积减少50%。在每通道100W-400 W的功率范围内,MA5332MS是家庭影院系统、条形音箱、低音炮和迷你音响系统等 消费电子产品的理想选择。它同样适用于有源扬声器、有源录音棚监听控制器、吉他音箱、汽车音响改装及船用音频放大器等 专业应用

 

MA5332MS采用 42引脚QFN封装,尺寸为7mm x 7mm, 在小型封装中集成了双通道PWM控制器、高压栅极驱动器和4个低导通电阻(RDS(ON))MOSFET。由于D类音频放大器输出级的导通电阻极低(典型值:24.4 mΩ),在无散热片的情况下,MA5332MS可为4 Ω的负载提供2 x 100 W的恒定功率;在使用小型8°C/W散热片的情况下,可为4 Ω的负载提供2 x 200 W的恒定功率。与其他单芯片解决方案相比,尺寸大幅缩小。MA5332MS可提供差分或单端输入和多种输出配置选项——单端(2x SE)、桥接式负载(BTL)和并联单端(PSE),并支持双供电或单供电。以SE结构替代BTL结构,可以减少总线电容器,输出低通滤波器。

                                               

作为一款高度集成的多芯片模块,MA5332MS还提供具有自复位功能的过流、过温、欠压保护电路。这种基于片上系统的保护电路,无需利用外部元器件进行保护电路的设计,可节省时间。此外,控制软启动操作的全新内部逻辑控制方法,使得点击噪音进一步减小。得益于功能的改进,MA5332MS可降低BOM(物料清单)成本和散热需求,能为工业设计带来更多空间,且能实现卓越的效率和低输出失真。

 

供货情况

采用PG-IQFN-42封装的MERUS D类音频放大器多芯片模块MA5332MS,现已开放订购。详情请访问 www.infineon.com/ma5332mswww.infineon.com/merus

Information Number

INFPSS202202-056

Press Photos

  • MA5332MS采用 42引脚QFN封装,尺寸为7mm x 7mm, 在小型封装中集成了双通道PWM控制器、高压栅极驱动器和4个低导通电阻(RDS(ON))MOSFET。由于D类音频放大器输出级的导通电阻极低(典型值:24.4 mΩ),在无散热片的情况下,MA5332MS可为4 Ω的负载提供2 x 100 W的恒定功率;在使用小型8°C/W散热片的情况下,可为4 Ω的负载提供2 x 200 W的恒定功率。与其他单芯片解决方案相比,尺寸大幅缩小。
    MA5332MS采用 42引脚QFN封装,尺寸为7mm x 7mm, 在小型封装中集成了双通道PWM控制器、高压栅极驱动器和4个低导通电阻(RDS(ON))MOSFET。由于D类音频放大器输出级的导通电阻极低(典型值:24.4 mΩ),在无散热片的情况下,MA5332MS可为4 Ω的负载提供2 x 100 W的恒定功率;在使用小型8°C/W散热片的情况下,可为4 Ω的负载提供2 x 200 W的恒定功率。与其他单芯片解决方案相比,尺寸大幅缩小。
    MERUS_Audio_100_V

    JPG | 317 kb | 2126 x 1096 px