英飞凌推出采用PQFN 2x2封装的OptiMOSTM 5 25 V 和 30 V功率MOSFET,树立技术新标准
【 2022 年 3 月 14 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出了全新的采用PQFN 2 x 2 mm 2 封装的OptiMOS TM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列,旨在为分立功率MOSFET技术树立全新的行业标准。这些新器件采用薄晶圆技术和创新的封装,尺寸极小,却具有显著的性能优势。OptiMOS 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列已针对 服务器、 通讯、便携式 充电器 和 无线充电等SMPS应用中的同步整流进行了优化。这些功率MOSFET还可在 无人机中,应用于小型 无刷电机的ESC(电子速度控制)模块。众所周知,无人机通常需要尺寸小、重量轻的元器件。
这些领先的功率MOSFET器件采用 PQFN 2x2 封装,具备更高的功率密度、小巧的外形尺寸以及业界极低的导通电阻,能够进一步降低能耗。2 x 2 mm 2的小尺寸封装,为PCB布局布线提供了更高的灵活性。此外,该解决方案还具有出色的电气性能,可进一步提高终端应用的功率密度,缩小外形尺寸。同时,系统温度的降低、性能的提升,也让热管理变得更加轻松。这些特性有助于实现更小巧的客户应用,充分节省空间、降低系统成本,打造易于设计的产品。
供货情况
采用PQFN 2x2封装的OptiMOS TM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列现已上市:
- PQFN 2x2 25 V: 2 x 2 mm 2, R DS(on) 4 mΩ (ISK024NE2LM5)
- PQFN 2x2 30 V: 2 x 2 mm 2, R DS(on) 6 mΩ (ISK036N03LM5)
更多信息,敬请访问 25 V/30 V OptiMOS TM 5。
了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFPSS202202-059
Press Photos
-
英飞凌功率MOSFET器件采用PQFN 2x2封装,具备更高的功率密度、小巧的外形尺寸以及业界极低的导通电阻,能够进一步降低能耗。2 x 2 mm2的小尺寸封装,为PCB布局布线提供了更高的灵活性。此外,该解决方案还具有出色的电气性能,可进一步提高终端应用的功率密度,缩小外形尺寸。OptiMOS_PQFN_2x2
JPG | 545 kb | 2126 x 1165 px