英飞凌推出新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片,在外形尺寸、UVLO响应速度、有源输出钳位等方面树立新标准

2022-3-28 | 市场新闻

2022 3 28 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出了新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片系列。新器件是对现有2EDN驱动器芯片产品线的补充,可减少外接组件的数量,并节省设计空间,从而实现更高的系统效率、卓越的功率密度和持续的系统稳健性。随着新产品的推出,2EDN系列驱动器芯片可广泛应用于 服务器电信设备DC-DC转换器、工业 SMPS电动汽车充电桩电机控制 低速 轻型电动汽车电动工具LED照明太阳能系统等应用中,提升功率开关器件的性能。

 

新一代EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。

 

新一代EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列共有14款器件,采用了各种不同的封装形式。除了可兼容、可替代互换的8引脚DSO、TSSOP和WSON封装之外,英飞凌现在还提供超小尺寸的6引脚SOT23封装(2.8 x 2.9 mm2)和TSNP封装(1.1 x 1.5 mm2)。SOT23和TSNP封装取消了不常使用的使能(EN)信号,因而能够有效节省空间、优化系统设计,从而提高功率密度,并提升板上温度循环(TCoB)的稳健性。

 

设计师可以选用4 V或8 V UVLO选项,以便在异常状况下为电源开关提供瞬时UVLO保护。实质上,这些新产品缩短了UVLO迟滞时间,进入UVLO模式的速度更快,而且从启动和突发模式到UVLO功能做出响应的速度加快了一倍以上。此外,它们还具有高度精准、确切的轨到轨输出,以及VDD 在 1.2 V时的快速有源输出钳位。钳位作用通常仅需20 ns即可实现,这进一步提高了系统的稳健性。

 

供货情况

新一代EiceDRIVER 2EDN栅极驱动器芯片(2EDNxx3xx)采用5种不同的封装形式:8引脚DSO、TSSOP、WSON封装,以及6引脚SOT23和TSNP封装。英飞凌现已开始向客户提供样品。TSNP封装型号将于2022年第二季度上市。

如欲了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/2edn

Information Number

INFPSS202203-064

Press Photos

  • 英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    EiceDRIVER_2EDN_family_extension

    JPG | 698 kb | 2126 x 1702 px

  • 英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    EiceDRIVER_2EDN_SOT23

    JPG | 615 kb | 2126 x 1987 px

  • 英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    英飞凌EiceDRIVER 2EDN驱动器芯片系列包括稳定可靠的双通道低边4 A/5 A栅极驱动器IC。它不仅适用于高速功率MOSFET,还适用于基于宽禁带(WBG)材料的开关器件。这些栅极驱动器可以助力工程师满足不同封装尺寸的设计要求,确保系统在进入欠压闭锁(UVLO)状态之前安全关断,并加快UVLO功能的响应速度,从而确保系统的稳定运行,增强抗干扰能力。
    EiceDRIVER_2EDN_TSSOP

    JPG | 689 kb | 2126 x 1718 px