英飞凌推出高度集成且可灵活扩展的WLC无线充电平台,采用符合Qi标准的可编程控制器
【2022年6月6日,德国慕尼黑讯】在过去几年中随着无线充电市场的迅猛发展,越来越多的应用加上了无线充电功能将其优势化为己用。为帮助设计师攻克现代 无线充电提出的挑战并满足关键应用要求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日发布了WLC1115发射端控制器IC,这是全新WLC系列控制器的首款产品,采用感应式无线充电技术。此外,英飞凌还提供基于WLC1115且 经过Qi v1.3.2认证的MP A11无线充电发射器参考设计解决方案,可应用于智能手机、智能音箱、扩展坞、显示器支架以及工业配件或医疗器械配件等多种领域。
英飞凌科技有线连接解决方案产品线高级副总裁兼总经理Ajay Srikrishna表示,“很多消费类和工业类应用都要求无线充电解决方案符合最新Qi标准协议,对于这些应用,WLC1115发射端控制器及配套的无线充电参考设计堪称理想之选。随着感应式无线充电标准的不断发展,我们的可编程解决方案将提供更高的灵活性,以支持更高功率,并允许OEM制造商在实现差异化功能的同时符合Qi标准协议。”
英飞凌WLC1115是一个高度集成的、符合Qi标准协议且完全可配置的15 W发射端控制器IC,其适用于无线充电解决方案。它集成了USB-PD/PPS受电端芯片、DC/DC控制器、DC/DC栅极驱动器、全桥逆变器、感应外围设备和可配置闪存。WLC1115支持从4.5 V到24 V的较大输入电压范围,以及基于多路径电压和电流的ASK解调。除此之外,该控制器不仅搭载了集成式可编程高压侧电流感应放大器,并且实现了基于Q因子、谐振频率和功率损耗的异物检测(FOD)。它还具备全面的可编程保护功能,包括UVLO、OVP、OCP和OTP。
基于WLC1115且符合Extended Power Profile(EPP)的发射器解决方案采用了 OPTIGA™ Trust Charge,符合Qi v1.3.2标准中规定的认证要求。搭配英飞凌非常全面的 USB-C充电器产品系列和广泛的MOSFET产品组合,WLC1115解决方案可提供完备的产品组合套件,有助于满足严格的监管及合规要求。此外,它还配套软件工具以用于支持Qi v1.3.2标准和私有充电协议。
供货情况
英飞凌 WLC1115 发射端控制器IC现已开放订购。如需了解关于芯片组和参考设计的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/wirelesscharging-ics和 www.infineon.com/ref-wlc-tx15w-c1。
Information Number
INFPSS202205-083
Press Photos
-
WLC1115发射端控制器IC是全新WLC系列控制器的首款产品,采用感应式无线充电技术。Wireless_charging_transmitter_IC_WLC1115
JPG | 597 kb | 2126 x 1458 px
-
英飞凌WLC1115是一个高度集成的、符合Qi标准协议且完全可配置的15 W发射端控制器IC,其适用于无线充电解决方案。它集成了USB-PD/PPS受电端芯片、DC/DC控制器、DC/DC栅极驱动器、全桥逆变器、感应外围设备和可配置闪存。Wireless_charging_transmitter_IC_WLC1115_board
JPG | 577 kb | 2126 x 1412 px