英飞凌混合反激式控制器XDP™与CoolGaN™ IPS深度融合,助力安克创新打造具有更高效率和功率密度的新快充产品

2022-7-26 | 市场新闻

2022 7 27 日,德国慕尼黑和中国深圳讯】随着移动设备、笔记本电脑和电池供电设备的不断增加,消费者对提高充电功率和充电速度的需求与日俱增。这一趋势给工程师出了一道“难题”:如何在更小的尺寸内实现更高的功率水平,同时满足散热要求。为了满足消费者的充电需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布了一项创新的解决方案,该解决方案集成了混合反激式(HFB)控制器 XDP™数字电源控制器 与600 V CoolGaN™集成功率级(IPS)产品( IGI60F1414A1L ),可以用于设计高能效、高功率密度的充电器和适配器。

 

安克创新采用了英飞凌的新一代混合反激式控制器和CoolGaN IPS,应用在100 W以上的快充产品中,实现了更高的功率密度,在市场上处于领先地位。英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“在安克创新的新充电器产品中,集成英飞凌的混合反激式控制器与CoolGaN IPS器件,可实现高达95%以上出色的系统级充电效率。相比其他充电解决方案,这种架构可降低21%的能耗。这也是英飞凌混合反激式控制器与CoolGaN IPS产品首次深度融合并在消费电子市场迎来大规模商用。”

 

安克创新首席执行官阳萌表示:“氮化镓技术为我们的充电器带来了出色的充电效率、更快的充电速度和更小的体积,进而彻底改变了消费电子产品的充电方式。”

 

英飞凌致力于为推动各种重要发展趋势提供技术支持,让未来变得更加节能、环保。

 

如需了解更多关于USB-C适配器和充电器的信息,请访问: www.infineon.com/USB-PD

 

关于安克创新

安克创新是全球充电技术领域的领导者,致力于开发独特的消费电子产品,为优质音频、移动娱乐和新兴智能家居领域的发展提供支持。公司通过 Anker、AnkerWork、eufy、Nebula、Soundcore和AnkerMake六大优质品牌引领创新。如需进一步了解安克创新及其品牌,请访问 www.anker.com

 

如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFPSS202207-102

Press Photos

  • 搭载英飞凌新一代混合反激式控制器和CoolGaN IPS的Anker充电头。
    搭载英飞凌新一代混合反激式控制器和CoolGaN IPS的Anker充电头。
    Anker_1

    JPG | 168 kb | 1514 x 2126 px

  • 氮化镓技术为充电器带来了出色的充电效率、更快的充电速度和更小的体积,进而彻底改变了消费电子产品的充电方式。
    氮化镓技术为充电器带来了出色的充电效率、更快的充电速度和更小的体积,进而彻底改变了消费电子产品的充电方式。
    Anker_2

    JPG | 318 kb | 2126 x 2126 px

  • 在安克创新的新充电器产品中,集成英飞凌的混合反激式控制器与CoolGaN IPS器件,可实现高达95%以上出色的系统级充电效率。相比其他充电解决方案,这种架构可降低21%的能耗。
    在安克创新的新充电器产品中,集成英飞凌的混合反激式控制器与CoolGaN IPS器件,可实现高达95%以上出色的系统级充电效率。相比其他充电解决方案,这种架构可降低21%的能耗。
    Anker_3

    JPG | 158 kb | 1701 x 2126 px