英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
【 2022 年 9 月 22 日, 德国慕尼黑 讯】随着人工智能(AI)技术在大规模 数据中心里的应用,整个市场对更高性能的半导体器件的需求也将持续增加。这一趋势使得为智能的企业级系统创建高功率密度、 高能效 的解决方案成为了一大挑战。为了解决这一挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出了全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列降压稳压器。该产品系列具有符合VR14标准的SVID和I2C/PMBus数字接口,适用于英特尔和AMD的服务器CPU及网络ASIC/FPGA。这些器件采用5 x 6 mm2 PQFN封装,可为新一代服务器、存储、 电信和数据通信应用以及分布式电源系统提供一种简单易用的、完全集成的高能效解决方案。
OptiMOS IPOL单输出同步降压稳压器 TDA38640可提供高达40 A的输出电流。该器件带有英特尔SVID和I2C/PMBus数字接口,使得客户无需对BOM(材料清单)信息做重要修改,即可将其应用于符合英特尔VR12、VR12.5、VR13、VR14、IMPVP8规范的设计以及DDR存储器。英飞凌的 TDA38740和 TDA38725 数字IPOL降压稳压器配备有PMBus接口,能够分别支持高达40 A和25 A的输出电流。这三款新器件均搭载了英飞凌专有的恒定导通时间(COT)PWM引擎,能够实现业界领先的瞬态响应能力,同时降低产品使用时的开发设计难度。
借助板载PWM控制器和集成自举二极管的OptiMOS FET,这几款新器件支持高效的功率传输和较小的占板面积。此外,它们还具有必要的通用性,可在更加宽泛的输入和输出电压范围内工作,同步实现400kHz至2MHz的可编程开关频率。多重时间编程(MTP)存储器支持在设计和大批量制造过程中进行定制,大大缩短了产品的设计周期和上市时间。此外,这些器件提供数字可编程负载线,无需外部元器件的助力,即可通过配置寄存器进行设置,从而简化了BOM。英飞凌还提供配套的XDP™ Designer GUI(图形用户界面)等支持工具,以便客户轻松地进行器件配置,并将其存储在片上存储器中。
供货情况
采用小型5 x 6 mm2 PQFN封装的、完全集成的OptiMOS POL单输出同步降压稳压器TDA38640、TDA38740和TDA38725现已上市。如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/ipol-digital。
如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFPSS202209-115
Press Photos
-
全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列采用5 x 6 mm2 PQFN封装,可为新一代服务器、存储、电信和数据通信应用以及分布式电源系统提供一种简单易用的、完全集成的高能效解决方案。Optimos_IPOL
JPG | 457 kb | 2126 x 1008 px