英飞凌推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合

2022-9-14 | 市场新闻

【2022年 9 月 22 日,德国慕尼黑讯】在提高高压 电源 性能、效率和可靠性的同时,也需要减少元器件的数量和BOM(材料清单)成本,并降低所需的设计工作量。为了满足这些需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出第五代固定频率(FF) CoolSET™ 产品组合,旨在提供合适的关键器件,以优化设计。英飞凌全新的800V和950V AC-DC集成式功率级(IPS)产品均采用DIP-7封装,可满足 家用电器辅助电源、AC-DC转换器、电池充电器、 太阳能系统以及 电机控制和驱动等应用的需求。

 

固定频率 CoolSETTM解决方案在单个封装内集成了PWM控制器IC和最新的高压 CoolMOS™ P7超结(SJ)MOSFET。扩展后的产品组合包含市场上首款集成了950V具有耐雪崩击穿能力的超结 MOSFET的功率半导体器件,支持更宽的输入电压范围。新器件同时支持隔离和非隔离的拓扑结构包括Flyback和Buck,可以在100 kHz和65 kHz的开关频率下工作。用一个器件同时支持低系统成本的Buck和通用的Flyback,可简化客户的供应链;集成的误差放大器支持原边反馈,这是非隔离式拓扑结构的典型特征,该特性还进一步减少了器件的数量和设计的复杂性。

 

集成软驱动和抖频率的降频模式减轻了电磁干扰,并提高了中、轻负载条件下的效率。支持连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),在低压输入条件下,CCM可以降低导通损耗,从而提高效率,满足国际能效标准。集成的MOSFET支持诸如单相智能电表和工业应用相关的超宽输入电压范围。另外,该产品还有助于优化缓冲电路的设计,进一步提高效率及降低待机功耗。

 

所有新产品都集成多种的自恢复保护功能,在发生故障时通过自动重启功能支援供电系统。完善的保护功能再加上超结 MOSFET的高击穿电压特性,进一步提高了供电的稳定性。此外,主动突发模式(ABM)改善了轻载性能并实现了超低待机功耗,而且输出电压纹波小且可控。

 

供货情况

采用DIP-7封装的全新第五代800V和950V CoolSET™固定频率AC-DC集成式功率级产品组合现已开始供货。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/coolset-ff

 

如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFPSS202209-119

Press Photos

  • 为了满足高压电源的性能、效率和可靠性的需求,英飞凌推出第五代固定频率(FF)CoolSET™ 产品组合,旨在提供合适的关键器件,以优化设计。
    为了满足高压电源的性能、效率和可靠性的需求,英飞凌推出第五代固定频率(FF)CoolSET™ 产品组合,旨在提供合适的关键器件,以优化设计。
    5th_Generatin_CoolSET

    JPG | 346 kb | 2126 x 2254 px