英飞凌推出面向电动汽车牵引逆变器的新型汽车功率模块——HybridPACK™ Drive G2

2023-5-8 | 市场新闻

2023 5 8 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)近日推出一款新型汽车功率模块——HybridPACK™ Drive G2。该模块传承了成熟的 HybridPACK Drive G1 集成 B6 封装概念,在相同尺寸下提供可扩展性,并扩展至更高的功率和易用性。HybridPACK Drive G2 系列具有不同的额定电流和电压等级(750 V和1200 V),并使用了英飞凌的下一代芯片技术 EDT3(硅 IGBT)和 CoolSiC™ G2 MOSFET。

 

HybridPACK Drive G2 能够在 750 V 和1200 V 电压等级内实现高达 300 kW 的功率,提供高度易用性和新功能,例如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,从而优化系统成本。这款功率模块通过改进的组装和互连技术,实现了性能和功率密度双提升。通过采用新的互连技术(芯片烧结)和新材料(新型黑色塑料外壳),该模块还实现了更高的温度额定值,从而获得更高的性能和更长的使用寿命。

 

第一代(G1)HybridPACK Drive 于 2017 年推出,其采用硅 EDT2 技术,可在 750 V 电压等级下提供 100 kW 至 180 kW 的功率范围。2021 年,英飞凌进一步扩展其产品系列,推出第一代车规级 HybridPACK Drive CoolSiC MOSFET。这不仅让逆变器的设计在 1200 V 等级内实现更高的功率(最高可达 250 kW),还扩大了驱动范围、缩小了电池尺寸、优化了系统尺寸和成本。HybridPACK Drive 已在全球各种电动汽车平台的出货近 300 万套,是半导体科技公司英飞凌在市场上领先的功率模块。

 

供货情况

全新 HybridPACK Drive G2 模块的主导产品(FS1150R08、FS01MR08、FS02MR12)已经投产,并于 2023 年 5 月开始供货。英飞凌还将在 2023 年和 2024 年推出其他型号的产品。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/hybridpackdrive

英飞凌将在 PCIM Europe 2023 展会上展示该产品,并且提供评估工具套件和设计支持,帮助客户快速、轻松地完成评估。

Information Number

INFATV202304-096

Press Photos

  • HybridPACK Drive G2 能够在 750 V 和1200 V 电压等级内实现高达 300 kW 的功率,提供高度易用性和新功能,例如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,从而优化系统成本。
    HybridPACK Drive G2 能够在 750 V 和1200 V 电压等级内实现高达 300 kW 的功率,提供高度易用性和新功能,例如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,从而优化系统成本。
    HybridPACKDrive_G2_bot

    JPG | 233 kb | 2126 x 1160 px

  • HybridPACK Drive G2 能够在 750 V 和1200 V 电压等级内实现高达 300 kW 的功率,提供高度易用性和新功能,例如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,从而优化系统成本。
    HybridPACK Drive G2 能够在 750 V 和1200 V 电压等级内实现高达 300 kW 的功率,提供高度易用性和新功能,例如下一代相电流传感器和片上温度传感的集成选项,从而优化系统成本。
    HybridPACKDrive_G2_top

    JPG | 181 kb | 2126 x 1160 px