英飞凌推出面向汽车应用的新型 OptiMOS™ 7 40V MOSFET系列,改进导通电阻、提升开关效率和设计鲁棒性

2023-5-12 | 市场新闻

2023 5 12 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)推出 OptiMOS™ 7 40V MOSFET 系列。作为英飞凌最新一代面向汽车应用的功率 MOSFET,OptiMOS™ 7 40V MOSFET提供多种无引脚、坚固的功率封装。该系列产品采用了 300 毫米薄晶圆技术和创新的封装,相比于其它采用微型封装的器件,具有显著的性能优势。这使得全新 MOSFET 成为所有的标准和未来车用 40V MOSFET 应用的理想选择,如电动助力转向系统、制动系统、断开开关和新区域架构。OptiMOS 7 系列产品还可用于电池管理、电子保险丝盒以及 DC-DC 和 BLDC 驱动器。

 

英飞凌科技汽车 MOSFET 产品线高级副总裁 Axel Hahn 表示:“OptiMOS 7 40V MOSFET 系列将在功率密度、电流能力和芯片耐用性方面树立新标杆。该系列采用领先的技术,能在紧凑的设计中提供优异的效率和功率。这些半导体器件具有卓越的功率密度和能效,同时具有业界最低的导通电阻。”

 

全新 OptiMOS 系列产品降低了开关损耗,并提高了安全工作区(SOA)的鲁棒性和高雪崩电流能力。因此,它们有助于未来高效汽车应用的设计。该器件系列采用多种坚固的车规级功率封装方式,包括 TDSON-8、HSOF-5、HSOF-8 和顶部冷却封装。得益于紧凑的外形,该系列可在提高系统效率的同时大幅降低空间需求。此外,新产品可以改善冷却,同时降低了系统成本。借助这些器件,设计人员能够轻松设计出质量卓著的产品和应用。

 

供货情况

OptiMOS 40 V 系列已经投产,首批产品可于 2023 年 8 月开始订购。更多信息请访问 www.infineon.com/optimos7

 

如需进一步了解英飞凌在提高能源效率方面做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFATV202305-103

Press Photos

  • 全新 OptiMOS 系列产品降低了开关损耗,并提高了安全工作区(SOA)的鲁棒性和高雪崩电流能力。
    全新 OptiMOS 系列产品降低了开关损耗,并提高了安全工作区(SOA)的鲁棒性和高雪崩电流能力。
    OptiMOS_7_product

    JPG | 306 kb | 2126 x 1144 px