DIGISEQ和英飞凌共同推出全球首款预认证环形嵌件,助力可穿戴设备市场的发展

2023-12-21 | 市场新闻

2023 12 21 日,德国慕尼黑和英国伦敦讯】可穿戴支付技术的先行者—— DIGISEQ推出的全球首款预认证环形嵌件已获得万事达卡(Mastercard)认证,为小型独立品牌和大型品牌快速、有效地在其产品系列中推出支付指环打通了市场。集成了安全近场通信(NFC)芯片的环形嵌件可提供多种服务,除支付外,还能为消费者的日常生活开辟诸多新用例,例如客户忠诚度、 门禁、活动和接待等。

 

预计到2028年,仅无源可穿戴支付设备的市场规模 1预计就将增长至8.114亿美元,其中指环类可穿戴设备增长最快,将达到2.796 亿美元,复合年增长率为25.6%。而这一增长预测还未考虑移动服务的最新发展和DIGISEQ预认证嵌件的成本优势,因此,现在正是将可穿戴设备推向主流市场的好时机。

 

超薄环形嵌件是整个预认证嵌件系列的最新产品,该系列基于英飞凌 SECORA Connect S SLJ37安全解决方案构建。这款产品使追求多样化且富有创新力的产品制造商能够选择最适合自己产品的外形尺寸。该嵌件可以快速、简单地嵌入到各种指环设计和尺寸中,因此产品制造商无需掌握技术或射频工程方面的专业知识,就能快速推出独树一帜的产品。由于即便是尺寸最小的指环,也具有出色的读取范围,因此他们可以专注于设计并推出小巧的指环产品。

 

这一全新环形嵌件是市场上最薄的嵌件之一。过去两年,英飞凌和DIGISEQ一直在大力研发使用英飞凌 SECORA Connect S SLJ37芯片的小型可穿戴设备。该半导体器件采用超小型USON8-7表面贴装封装,尺寸仅为2x2 mm,非常适合安装在小型嵌入式产品中,并且无需任何专业生产设备或认证。这款经过预认证的环形嵌件目前通过制造合作伙伴 Universal Smart Cards提供。英飞凌在其TRUSTECH 2023展台上展示了带有嵌件的指环产品。

 

英飞凌科技可信移动连接与交易产品线副总裁Tolgahan Yildiz表示:“SECORA Connect S解决方案专门用于现场供电的可穿戴设备,支持无源可穿戴设备快速无缝地实现非接触式支付。我们的安全解决方案是我们的安全网络联合合作伙伴DIGISEQ这一全新预认证即插即用型环形嵌件的基础,该嵌件可轻松集成到新的时尚产品设计中。我很高兴看到DIGISEQ成功扩大了其产品阵容,实现了基于SECORA Connect产品系列的NFC 个人化和令牌化服务。”

 

DIGISEQ通用智能卡总监Chris Allen表示:“我们十分高兴能够参与该环形嵌件的开发,为我们现有的‘SmarTap’可穿戴设备嵌件系列增添新的产品形态。我们的万事达卡(Mastercard)认证嵌件系列使品牌和原设备制造商(OEM)能够以低成本,在其产品组合中轻松添加非接触式支付、溯源和NFC客户互动等功能。该环形嵌件进一步拓展了这些边界,它是我们迄今为止所推出的最薄的嵌件,但却能为极受欢迎的珠宝首饰提供最佳的性能。”

 

关于 DIGISEQ

DIGISEQ相信,无论是手表、指环还是衣服,消费者都应该享有选择使用任何物品进行支付或身份识别的自由。我们屡获殊荣的物联网平台提供的端到端服务,可将数据安全地传输到日常可穿戴设备中,使未联网和已联网的物品都能实现NFC支付、访问控制、数字身份识别、用户互动等非接触式功能。

 

DIGISEQ连接了整个生态系统,作为银行、产品制造商、零售商、芯片制造商和服务提供商之间的核心。我们的平台为企业进入可穿戴技术市场提供了无缝衔接的一体化解决方案,使企业能够充分利用我们现有的基础设施、合作伙伴、硬件和安全系统来创建可穿戴技术。作为无源可穿戴支付技术的先行者和市场领导者,我们的目标是成为全球最大的发行网络。有关DIGISEQ的更多信息,敬请访问 www.digiseq.co.uk

 

1资料来源:ABI research – 无源可穿戴支付设备:技术与趋势,2023年10月

Information Number

INFCSS202311-031

Press Photos

  • 超薄环形嵌件是整个预认证嵌件系列的最新产品,该系列基于英飞凌SECORA™ Connect S SLJ37安全解决方案构建。
    超薄环形嵌件是整个预认证嵌件系列的最新产品,该系列基于英飞凌SECORA™ Connect S SLJ37安全解决方案构建。
    Ring_inlay

    JPG | 356 kb | 2126 x 1418 px