英飞凌推出简单易用的 LCC 设计工具,赋能高效 LED 驱动器设计

2023-6-9 | 市场新闻

2023 6 9 日,德国慕尼黑讯】在全球电力消耗中,照明用电占据很大比例,因此照明领域的节能至关重要。事实证明, PFC + LCC 谐振拓扑结构是LED 照明应用(如商业照明,户外照明和植物照明等)的优秀方案:

  • 支持恒流/恒压/恒功率设计
  • 达到与PFC+LLC同等的高效率
  • 支持很宽的输出电压范围

为了便于工程师的设计,英飞凌(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)推出了 LCC 设计工具,让工程师的设计工作变得更快速、更轻松。

 

英飞凌科技全球照明应用市场主管Hakan Yilmazer 表示:“我们全新的 LCC 设计工具为设计人员提供了一个精简的解决方案,可以帮助他们避开繁冗的迭代设计方法,更省时省力地设计高效、可靠的 PFC + LCC 解决方案。假设我们将 3 亿个平均功率为 60 W 的 LED 驱动器从效率较低的反激拓扑结构转换为 PFC + LCC 拓扑结构,那么每年节约的能源则相当于一家 1000 MW 大型燃煤发电厂的发电量。现在,有了英飞凌 LCC 设计工具的支持,我们能够让这个假设变成现实。”


在 PFC 加谐振拓扑结构中,PFC + LCC 拓扑结构最受欢迎,因为它可以实现很宽的输出电压范围,并且效率高达 94%。大多数 LED 驱动器厂商通常在 100 W 以上功率范围内才会使用谐振拓扑结构,这样可以获得最大好处。但是这种拓扑结构不仅仅适用于大功率 LED 驱动器,在功率低至 40 W 的应用中也可以部署,进而替代 Flyback + DC-DC降压拓扑结构。设计人员可以使用英飞凌的 LCC 设计工具来设计电路――只需输入关键参数,便可从该工具获得所需的数据,与以往相比可将设计的时间与精力节约一半以上。


此外,针对这种拓扑结构,英飞凌还提供了两款非常适合的高性能、高度集成的组合控制器——PFC+LCC/LLC 集成控制器 ICL5102ICL5102HV。这些 IC的LCC/LLC级可以在高达 500 kHz 的频率下连续工作,这将有助于降低BOM(材料清单)成本,特别是无源元器件的减小,还能大幅度提高产品功率密度,实现小型化设计。英飞凌 CoolMOS™ 600 V P7950 V PFD7 系列的开关损耗较低,以及 CoolGaN TM均非常适合用于此类高频设计。照明设备客户使用这些产品,可以将 LED 驱动器的效率提升 5-6%,而增加的成本可以忽略不计甚至根本没有。

 

供货情况

LCC 设计工具可在线获取。了解更多信息,请访问 https://lcc.infineon.com/app/introduction

如需进一步了解英飞凌为提高能源效率做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFPSS202302-066

Press Photos

  • 英飞凌推出了 LCC 设计工具,让工程师的设计工作变得更快速、更轻松。
    英飞凌推出了 LCC 设计工具,让工程师的设计工作变得更快速、更轻松。
    LCC_design_tool

    JPG | 383 kb | 2126 x 1264 px