英飞凌推出新一代双通道隔离栅极驱动器IC,提升SMPS设计的系统性能
【 2023 年 5 月 15 日,德国慕尼黑讯】如今,3.3 kW的开关电源(SMPS)通过采用图腾柱PFC级中的 超结(SJ硅)功率MOSFET和碳化硅(SiC)功率MOSFET,以及能够满足高压DC-DC功率转换要求的氮化镓 (GaN)功率开关等最新技术,使得功率密度可以达到100 W/inch 3。PFC和DC-DC的数字控制与出色的栅极驱动解决方案一样,对于提高能效和增强鲁棒性至关重要。为了满足最新的设计和应用需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了新一代双通道电气隔离 EiceDRIVER™栅极驱动器IC产品系列。
该产品系列具有多个欠压锁定(UVLO)阈值选项和隔离级别,且采用了不用的封装技术,能够为各种应用提供完整的解决方案。新产品组合将符合业界最新标准的强大隔离技术与出色的电气参数相结合,能够在较宽的工作温度范围内高效、可靠地运行,并延长器件的使用寿命。该系列驱动器用途广泛,适用于 服务器和 电信 SMPS、 太阳能逆变器和 储能系统、 电机驱动和电池供电应用、 电动汽车充电以及 高性能计算等各种应用。
与上一代产品相比,新一代EiceDRIVER引入了DSO 14引脚封装,可增大通道间的爬电距离;同时,内置死区时间控制和击穿保护功能,还可缩短UVLO启动时间。新一代EiceDRIVER采用了符合业界最新器件级隔离标准(VDE 0884-11、IEC 60747-17)的强大隔离技术。此外,该系列驱动器还采用了高度紧凑的LGA 4x4 mm 2封装,在低电压应用中可节省高达36%的空间。开发人员对新一代EiceDRIVER进行的重要改进和升级之一是,在栅极驱动器IC中集成了电气隔离技术,该技术目前已经通过了IEC 60747-17认证。获得IEC 60747-17认证意味着这些产品的使用寿命能够达到20年,且符合最高安全标准的要求。
更短的UVLO启动时间(从原先的5μs缩短至2μs)加快了SMPS的启动速度,也避免了主电源变压器出现饱和状态。此外,新一代IC带有一个特殊的输出钳位电路,实现了有源输出钳位功能,即使在通道“未工作”的情况下也能快速抑制输出噪声。这种多用途的方法能够在栅极驱动器电源仍低于UVLO开启阈值的情况下,防止自举启动过程中出现危险的半桥直通事件。
新一代栅极驱动器IC在硬件中内置了可配置的击穿保护(STP)和死区时间控制(DTC)。这两项功能可作为第二级安全机制,提供进一步的保护,确保栅极驱动器IC能够安全、可靠地运行。此外,创新的封装设计去掉了未使用的或者之前被称为“无连接”的引脚,提升了通道间的隔离等级和PCB布局的灵活性,进而降低了设计者开发电路的难度。
供货情况
新一代双通道电气隔离栅极驱动器IC采用了有引脚DSO封装和无引脚LGA封装两种封装形式。其中,DSO封装分为14引脚和16引脚两种配置,均提供150mil(“窄体”)和300mil(“宽体”)两种规格尺寸。LGA封装则分为5x5 mm 2和4x4 mm 2两种尺寸。
如需了解有关产品和评估板的更多信息,请访问 www.infineon.com/2edi。新一代EiceDRIVER系列产品已经在PCIM Europe 2023上进行了展出。
Press Photos
-
与上一代产品相比,新一代EiceDRIVER引入了DSO 14引脚封装,可增大通道间的爬电距离;同时,内置死区时间控制和击穿保护功能,还可缩短UVLO启动时间。EiceDRIVER-2EDi_product_1
JPG | 335 kb | 1229 x 995 px
-
与上一代产品相比,新一代EiceDRIVER引入了DSO 14引脚封装,可增大通道间的爬电距离;同时,内置死区时间控制和击穿保护功能,还可缩短UVLO启动时间。EiceDRIVER-2EDi_product_2
JPG | 600 kb | 1667 x 1136 px
-
Compared to its predecessor, the new EiceDRIVER generation includes DSO 14-pin packages for extended channel-to-channel creepage and features dead-time and shoot-through protection, as well as a faster UVLO start-up timeEiceDRIVER-2EDi_product_3
JPG | 759 kb | 2243 x 1869 px