英飞凌全新ISOFACE™数字隔离器产品组合可实现稳健的高压隔离、出色的效率和领先的抗噪能力

2023-7-3 | 市场新闻

2023 7 3 日,德国慕尼黑讯】数字隔离器凭借经过优化的系统物料清单(BOM)、更小的PCB占板面积以及精准的定时特性和低功耗等诸多优点,成为许多现代化设计的首选。此外,数字隔离器还具有更高的共模瞬态抗扰度(CMTI)、经过认证的绝缘寿命、集成功能和输出使能选项。为了满足市场对稳健高压隔离产品日益增长的需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了第一代ISOFACE™双通道数字隔离器,这款新器件能够与其他供应商的产品组合实现引脚兼容。

 

最新推出的ISOFACE双通道数字隔离器进一步壮大了英飞凌的隔离产品组合,可广泛适用于 服务器通信工业SMPS、 工业自动化系统电机控制和驱动、储能系统及 太阳能逆变器等各种应用。这款全新的先进IC采用了英飞凌自有专利的无磁芯变压器(CT)隔离技术,依托英飞凌20多年的专业知识和技术专长,能够帮助客户降低系统成本、简化设计流程,并加快产品的上市速度。这款综合全面的产品系列提供多种通道配置、默认失效防护输出、可变或固定输入阈值以及输出使能配置,可满足不同应用的需求。

 

ISOFACE双通道数字隔离器系列产品采用窄体DSO-8封装,提供两个数据通道,可支持高达40 Mbps的数据传输速率,并确保在宽工作温度范围和整个生产范围内的信号完整性。英飞凌强大的CT技术使得CMTI能够超过100 kV/μs,确保了对系统噪声具有高抗干扰性。该数字隔离器系列产品可承受高达3000 VRMS的隔离电压,从而使系统在嘈杂的环境中具有可预测的数据通信能力,能够可靠地运行。

 

这款器件的架构有助于打造简单、高功率密度的设计,实现低功耗和精准的定时功能,进而提高系统效率。用户可以选择高电平和低电平两种默认输出状态。另外,该器件还集成了故障过滤、通信调制、监控、欠压锁定(UVLO)等功能,使其即使在具有高电压和噪声的极端工业环境中,也能实现稳健的故障安全数据传输。这个系列产品的隔离水平也已达到UL-1577和IEC 60747-17(VDE 0884-17)等最严格的器件标准,并获得IEC 62368-1等系统认证。

 

供货情况

 

ISOFACE双通道(2DIBx4xxF)数字隔离器采用DSO-8封装,现已开放订购。该产品组合将在2023年秋季扩充产品品类,增加适用于工业和汽车应用的四通道数字隔离器。

 

如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/digitalisolators

Information Number

INFPSS202306-118

Press Photos

  • ISOFACE双通道数字隔离器系列产品采用窄体DSO-8封装,提供两个数据通道,可支持高达40 Mbps的数据传输速率,并确保在宽工作温度范围和整个生产范围内的信号完整性。
    ISOFACE双通道数字隔离器系列产品采用窄体DSO-8封装,提供两个数据通道,可支持高达40 Mbps的数据传输速率,并确保在宽工作温度范围和整个生产范围内的信号完整性。
    ISOFACE-Digital-Isolators-PG-DSO-8

    JPG | 888 kb | 2022 x 2242 px