英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用

2023-7-27 | 市场新闻

2023 7 27 日,德国慕尼黑讯】在静态开关应用中,电源设计侧重于最大程度地降低导通损耗、优化热性能、实现紧凑轻便的系统设计,同时以低成本实现高质量。为满足新一代解决方案的需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩大其CoolMOS™ S7 系列高压超结(SJ)MOSFET 的产品阵容。该系列器件主要适用于 开关电源(SMPS  太阳能系统电池保护固态继电器(SSR)、电机启动器和固态断路器以及 可编程逻辑控制器(PLC 照明控制、高压电子保险丝/电子断路器和 (混动)电动汽车车载充电器等应用。

                                

该产品组合进行了重要扩充,新增了创新的 QDPAK顶部冷却(TSC)封装,能够在较小的封装尺寸内实现丰富的功能。这些特性使得该器件在低频开关应用中极具优势,同时还可以降低成本。得益于新型大功率 QDPAK 封装,这款器件的导通电阻值仅为 10 mΩ,在市场上同电压等级产品中以及采用SMD 封装的产品中属于最低值。CoolMOS S7/S7A 解决方案通过最大程度地降低 MOSFET 产品的导通损耗,提高了整体效率,并提供了一种简单易用且经济高效的方式来提高系统性能。

 

CoolMOS S7 电源开关还借助已改进的热阻来有效管理散热,通过采用创新、高效的 QDPAK 封装,减少甚至消除了固态设计中对散热器的需求,从而使系统变得更加紧凑和轻便。该系列 MOSFET产品提供顶部散热和底部散热两种封装形式,均能够抵御高脉冲电流,并应对突然的浪涌电流。此外,该系列 MOSFET产品还具有体二极管的稳健性,能够确保在交流线路换向期间可靠运行。

 

由于所需的元器件较少,CoolMOS™ S7系列高压超结(SJ)MOSFET能够减少零部件的数量,进而实现灵活的系统集成,降低BOM(材料清单)成本和总体拥有成本(TCO)。同时,该系列MOSFET 产品还能缩短反应时间,尤其在断开电流时,能够更加平稳、高效地运行。

 

供货情况

 

用于静态开关的全新 600 V 工业级 CoolMOS S7 和车规级 CoolMOS S7A 超结MOSFET ,均提供顶部冷却(TSC)和底部冷却(BSC)QDPAK封装(PG-HDSOP-22)两种封装形式可供选择,新产品现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/s7www.infineon.com/s7a

 

 

Information Number

INFPSS202307-133

Press Photos

  • 英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
    英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
    CoolMOS_S7_product

    JPG | 378 kb | 2126 x 1263 px

  • 英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
    英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
    CoolMOS_S7A_product

    JPG | 529 kb | 2126 x 1256 px