英飞凌推出 EPR 电子标记电缆组件控制器,为USB-C无源电缆提供高达54 V的过压保护
【 2023 年 10 月 31 日,德国慕尼黑讯】USB-C之所以能够在产业领域迅速普及,主要归功于其超薄的设计、对用户友好的通用连接器使用体验,以及能够支持 USB4、Thunderbolt 和 HDMI 等多种数据协议,因而用途十分广泛的优势特性。此外,USB-C可支持高达240 W的充电功率,这一特性使其成为各种应用的首选电源连接器。现代移动设备对可靠的端到端供电和数据传输能力的需求日益增长,为了满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了功能更加强大的 USB-C电子标记电缆组件(EMCA)控制器 EZ-PD™ CMG2。该控制器旨在为支持EPR(Extended Power Range, 扩展功率范围)的USB-C、USB4 和 Thunderbolt 无源电缆等应用提供稳健的 USB-C供电(PD)解决方案。
英飞凌 EZ-PD产品系列中的USB-C PD 控制器是业界非常全面的 USB-C供电解决方案。EZ-PD CMG2(Cable Marker Generation 2)是一款专为无源非 Thunderbolt 电缆和 Thunderbolt Type-C 电缆设计的EMCA专用控制器,可支持 USB-PD 3.1 和 Type-C 2.1 标准。基于EZ-PD CMG2的USB-C EMCA 电缆可支持 USB4 和TBT4 接口的数据传输速率和高达 240 W(48 V/5 A)的充电功率。EZ-PD CMG2集成了 V BUS 到 CC 短路保护(短路过压保护最高为54 V)和 V BUS 到 V CONN 短路保护(短路过压保护最高为54 V)等功能。此外,该控制器还减弱了R A以降低功耗,并且集成了振荡器和 IEC ESD(静电放电)保护功能,因此无需外部时钟和外部 ESD 也能正常运行。
这款新控制器提供可配置的 47 字节存储空间,用于存储特定厂商和电缆的配置数据,并且能够在 2.7 V 至 5.5 V的 V CONN 电源电压范围内工作。其中,CC、V CONN1 和 V CONN2 引脚支持高达54 V的高压保护,可防止Type-C连接器上的高压 V BUS 引脚意外短路,从而提高了使用安全性。另外,该控制器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C的标准工业温度范围,并且CC、V CONN1 和 V CONN2引脚具有系统级的 ESD 保护设计,保证了器件在严峻环境下工作的可靠性和耐用性。
EZ-PD CMG2 控制器能够无缝兼容各种USB-C 设备和电缆。它所提供的单芯片解决方案尺寸仅有 3.3 mm²,可简化设计并缩短开发时间。依靠其出色的系统可靠性与兼容性,制造商能够推出成本效益高、设计简单且占板面积更小的产品。
供货情况
支持EPR 的EZ-PD CMG2 EMCA 控制器采用紧凑的9焊球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),占板面积仅为 3.3 mm²。该产品现已开放订购。更多信息,请访问 www.infineon.com/ez-pd-cmg2。
Information Number
INFPSS202309-154