英飞凌在OktoberTech硅谷站推出首款Qi2 MPP无线充电发射器解决方案
【 2023 年 11 月 13 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出首款Qi2磁功率分布图(MPP)充电发射器解决方案—— REF_WLC_TX15W_M1参考设计套件,助力满足消费者对更完善的无线充电用户体验的需求。Qi2是无线充电联盟(Wireless Power Consortium)发布的重新定义感应式无线电力传输的新标准。
该参考设计套件高度集成,优化了尺寸,直径小于43 毫米,是一款以英飞凌 WLC1 控制器为中心的可编程无线充电发射器,具备WLC1(支持Qi2,早前已上市销售)的功能。该 IC 集成了闪存微控制器(MCU)、4.5 V 至 24 V 直流输入升降压转换控制器、逆变栅极驱动器和工厂校准的电流检测,具有模拟保护外设、USB PD 和 LIN 以及串行接口,可实现高效且智能的电力传输。
REF_WLC_TX15W_M1由ModusToolbox™提供代码示例支持,可帮助用户充分利用该IC的配置功能。15 W Qi2 MPP解决方案开发板向后兼容基本功率配置文件(BPP),使不支持 MPP 的接收器能够以5 W功率进行无线充电。此外,多路径 ASK 解调器和自适应异物检测(FOD)使其成为了一项稳健且安全的无线供电解决方案。
英飞凌科技高级副总裁兼有线连接解决方案产品线总经理Ganesh Subramaniam表示:“随着Qi2标准的推出,我们的可编程解决方案能够为业界提供快速适配所需的灵活性,并为汽车和消费类应用提供差异化功能。”
供货情况
WLC1发射器控制器现已开放订购,其中WLC1515为汽车级封装,WLC1115 为消费级封装。REF_WLC_TX15W_M1 解决方案开发板可按需供应。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/qi2。
Information Number
INFPSS202310-003