英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,适用于高成本效益的先进电源应用

2024-6-26 | 市场新闻

2024 6 26 德国慕尼黑 讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出600 V CoolMOS™ 8 高压超结(SJ)MOSFET产品系列。该系列器件结合了600 V CoolMOS™ 7 MOSFET系列的先进特性,是P7、PFD7、C7、CFD7、G7 和 S7产品系列的后续产品。全新超结MOSFET实现了具有高成本效益的硅基解决方案,丰富了英飞凌的宽带隙产品阵容。该系列产品配备集成式快速体二极管,适用于服务器和工业开关模式电源装置(SMPS)、电动汽车充电器、微型太阳能等广泛应用。

 

这些元件采用SMD QDPAK、TOLL和ThinTOLL 8 x 8封装,不仅简化了设计,还降低了组装成本。在10 V电压下,600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET的栅极电荷(Q g)较CFD7降低了18%,较 P7降低了33%。在400 V电压下,该产品系列的输出电容C OSS较CFD7和P7降低了50%,关断损耗(E oss) 较CFD7和P7降低了 12%,反向恢复电荷(Q rr)较CFD7降低了3%。此外,这些器件的反向恢复时间(t rr)更短,热性能较上一代产品提高了14%至42%。

 

凭借这些特性,该系列器件能够在LLC和ZVS 相移全桥等软开关拓扑结构中实现高效率和高可靠性。它们在 PFC、TTF及其他硬开关拓扑中同样具有出色的性能水平。由于优化了R DS(on),这些半导体器件拥有更高的功率密度,能使采用硅基超级结(SJ)技术的产品降低到7 mΩ的个位数值。

 

供货情况

600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET样品现已推出。了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/coolmos8

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202406-113

Press Photos

  • 英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,适用于高成本效益的先进电源应用
    英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,适用于高成本效益的先进电源应用
    600_V_CoolMOS_8_600_V_QDPAK_TSC

    JPG | 449 kb | 2126 x 1263 px