英飞凌巩固其在功率半导体市场的领导地位,连续十年位居榜首

2013-12-2 | 商业及财经媒体

德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)连续十年位居世界功率半导体市场榜首。这是北美市场研究机构IHS Inc的调查结果。调查显示,在该市场领域,英 飞凌强势占据11.8%的市场份额,与去年的12%接近。排名第二的竞争对手东芝占据7.1%的市场份额,紧随其后的是市场份额为6.9%的三菱公司。值得注意的是,英 飞凌与排名第二的竞争对手之间的市场份额差距从上一年的3.8个百分点上升到4.7个百分点。

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss博士表示:“功率半导体是我们日常生活不可或缺的一部分。这个市场对于我们而言具有十分重要的意义。我们拉大了与竞争对手之间的市场份额差距。我 们会通过产品创新和系统解决方案,竭尽全力捍卫公司的领导地位。”凭借多年的经验以及对高度多样化的客户应用的广泛了解,英飞凌提供的产品、解决方案和服务,相比竞争产品而言,能让客户更快推出新产品,并 获得更大成功。

功率半导体助力提高能效

功率半导体主要是在转换电能或控制电力设备、机械和系统方面发挥作用。在汽车中,它们可被用在传动列车、便利电子装置(电动车窗)和安全系统(电子助力转向等)中。此外,如果没有这些组件,混 合动力汽车和纯电动车都无法行驶。功率半导体是各种驱动装置中电子控制系统的重要组成部分。它们还能用于控制高速列车、地区列车以及适用于郊区和城区公共交通的列车中的电机。其他应用领域包括风力发电和光伏电站、 服务器电源、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、消费电子、移动基础设施以及路灯管理系统等等。

取决于具体应用,功率半导体既可以是分立式器件,也可以被连接成模块或者建造成堆栈。它们可以控制和转换几瓦到数兆瓦的应用中的电流。这些不断将物理作用发挥到极致的功率组件本身需要的电流非常小,但 却能确保各种应用的能效最大化。

Information Number

INFXX201311.012