手势控制彻底改变人机互动的方式——谷歌ATAP与英飞凌推进“Soli”雷达技术领域的合作

2016-5-20 | 商业及财经媒体

德国慕尼黑和美国加州山景城讯——完全通过手势控制的两款产品原型于今日首次亮相“Google I/O”大会,它们是智能手表和无线扬声器。凭借这种革命性的概念,这两个终端都能识别手势,可取代开关或按钮。英飞凌科技股份公司与谷歌ATAP利用相关技术实现了这些功能。

 

谷歌ATAP技术项目负责人Ivan Poupyrev表示:“通过让移动和固定终端实现第三种交互方式,手势感应带来了彻底改变人机互动的新机遇。这样将能填补现有的空白,在触摸和语音控制交互的基础上增添一种便捷的备选交互方案。”英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz指出:“自240万年前人类开始使用工具以来,这是历史上首次让工具适应使用者,而不是让使用者适应工具。”

 

市场机遇

英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网(IoT)等在内的众多市场的需求。来自英飞凌的雷达芯片和谷歌ATAP的软件和互动概念构成相应基础。两家公司准备联手对“Soli”技术进行商业开发。英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Urschitz表示:“先进的触觉算法结合高度集成的微型雷达芯片,有助于实现各种应用。”

 

在致力于满足音频和智能手表市场需求之外,开发人员还设立了更广泛更远大的目标。英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Urschitz表示:“我们的目标是创建新的市场标准,带来卓越性能与全新用户体验,从而打造实现增强现实和物联网的核心技术。”尽管虚拟现实技术已能为我们带来身临其境的感觉,但到目前为止,用户并不能与其互动。谷歌与英飞凌开发的60 GHz雷达应用可填补空白,作为实现增强现实的关键技术。

Press Photos

  • 英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    Soliradar_Application

    JPG | 1.16 mb | 2126 x 1419 px

  • 英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    Soliradar_Chip_Hand

    JPG | 333 kb | 2126 x 1417 px

  • 英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    Soliradar_PCB

    JPG | 486 kb | 1181 x 1181 px

  • 英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    英飞凌与谷歌ATAP旨在凭借“Solli”雷达技术满足包括家庭娱乐、移动终端和物联网 (IoT)等在在内的众多市场的需求。
    Soliradar_PCB_Person

    JPG | 238 kb | 1570 x 1141 px

  • 英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz
    英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz
    Andreas_Urschitz

    JPG | 618 kb | 1535 x 2303 px