汽车 77 GHz 雷达系统
综述
用于 ADAS 和 AD 应用的环绕感应汽车雷达传感器
作为高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的重要组成部分,77/79 GHz 汽车雷达系统是在所有天气条件下安全驾驶的关键技术。先进的测量技术是满足日益增长的安全要求的复杂系统设计的关键。您成功的通行证:英飞凌的77 / 79 GHz雷达即用型芯片组,具有高精度和从短距离到长距离的优秀可扩展性。
产品
适用于 ADAS 和 AD 应用的 77/79 GHz 汽车雷达系统
交通的复杂性正在增加,因此,由NCAP驱动的ADAS功能使汽车更安全。同时,雷达技术已经成为ADAS在紧急中断功能中的关键传感器,除了检测物体外还可以直接测量物体的速度和方向。它也被公认为恶劣天气条件下的最佳传感器。
使汽车更安全是一个持续的过程,在关注前后场景之后,需要角落雷达的交叉场景是合乎逻辑的下一步。此外,越来越多的高度自动驾驶功能已出现在许多现代汽车中。这些以及MaaS所需的L4进一步自动化将要求更高性能的传感器。
适用于 77/79 GHz 汽车雷达的传感器前端解决方案
十多年来,英飞凌一直在提供可靠的汽车雷达传感器解决方案。种类繁多的雷达收发器 MMIC (RASIC™) 可满足 77 / 79 GHz 雷达对所有安全关键应用的需求,从自动紧急制动 (AEB) 到自动驾驶中的高分辨率雷达。支持 MIMO 的精确距离测量和同步发射机操作。
视频
培训
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持