去中心化的镜子模块
综述
优化了去中心化的镜子模块的集成和功能
汽车后视镜设计现在包含复杂的电子设备和多种功能,例如电子定位、后视镜折叠、记忆功能、指示器和加热。 英飞凌为高效、节省空间的设计提供可扩展的集成解决方案,包括系统基础芯片、NovalithIC™、多半桥和LITIX™ LED驱动芯片。
产品
通过镜子模块的去中心化提高性能
后视镜包含多种需要电子控制的功能。 除了集成在门ECU中外,它还显示为一个独立模块,带有LIN总线连接到ECU再连接到CAN总线。 最受欢迎的设计功能包括电子镜定位和镜面折叠,包括记忆功能、侧面指示灯、盲点指示器和镜子加热。
- 支持多种功能
- 集成解决方案
- 低能耗
- 紧凑型设计
- 可扩展性
节能解决方案提供优化的镜子功能
为了在PCB空间和功耗方面易于管理,功能集成成为设计的关键因素。 英飞凌为电源和通信以及电机控制和LED控制提供专用解决方案,具有低功耗和低静态电流的优势:
- OPTIREG™ SBC (system basic chip) : 系统电源(LDO、DCDC)、通信接口、诊断、开关功能和故障输出集中在一个产品中。
- MOTIX™ 单半桥 IC (NovalithIC™) : 低欧姆保护单半桥开关(带集成 MOSFET)。
- MOTIX™ 多半桥 IC : 高欧姆保护多半桥(集成 MOSFET)
- LITIX™ : 一流的 LED 驱动芯片,可充分发挥LED 的优势,同时为您的应用提供全面保护。
亮点
支持