可逆安全带预紧器
综述
通过集成的可逆预紧器解决方案提高安全带的安全性
通过可逆预紧器的集成解决方案提高安全带的安全性,同时最大限度地提高空间和预算效率。确保安全带张紧正确,可为乘客提供最佳保护和舒适度。体验我们可靠的系统解决方案,包括电源、微控制器、传感器、电源和通信 IC。
产品
面向未来汽车安全的可逆安全带预紧器
作为车辆的主要安全特征,安全带必须符合最高的安全标准。 面向未来的安全带功能,即可逆安全带预紧器,取代了旧的保险丝解决方案,为乘客提供了下一代的安全带安全。
在碰撞前调整安全带张力可以降低受伤的严重程度,同时还能提高乘客在正常使用时的舒适度。
- 最高安全标准
- 最佳性价比
- 高度集成
- 故障率极低的产品
经济实惠且节省空间的解决方案
与往常一样,此ASIL-B应用程序还会影响其他因素:解决方案必须可靠、具有成本效益并提供高度集成。
在英飞凌的产品组合中,您将找到适用于可逆安全带预紧器的高度集成的解决方案,拥有市面上最高的集成度。更重要的是,它们可以为您节省宝贵的空间并符合您的预算。
产品亮点和系统图
英飞凌的AURIX™-TC3xx微控制器系列具有高达六核的高性能架构以及先进的连接、安全和功能安全功能,非常适合可逆安全带预紧器解决方案。
MOTIX™ 单半桥 IC (NovalithIC™) 为受保护的大电流 PWM 电机驱动器提供成本优化的解决方案,具有极低的电路板空间消耗。
英飞凌的XENSIV™磁性开关和锁存器(以前分别称为霍尔开关和霍尔锁存器)产品组合用于汽车,以引领下一代智能技术,能够有效地理解环境并对其做出反应。
视频
支持