EPS用于24V商用车辆
作为半导体和系统解决方案供应商,英飞凌不断通过创新和高效的解决方案来实现自身提升。CAV(商用、建筑和农用车辆)的市场趋势要求增加采用环保解决方案的生态友好产品。特别是,对于CAV而言,它们需要最大限度提高可用性并最大限度降低总拥有成本(TCO)。
驾驶辅助系统有望在CAV市场上获得进一步增长,特别是有助于商用车辆降低事故风险、降低油耗和降低总拥有成本(TCO)。甚至政治层面的法规也会对未来交通产生决定性影响。即将出台的二氧化碳排放法规将对公共汽车、卡车和叉车等商用车辆产生重大影响。
目前需要针对重载和更高电压实现电气化,助力实现更美好、更绿色环保的世界。因此,针对CAV的这种新型转向系统是由三大趋势推动的:减排二氧化碳,即将到来的三级和四级自动驾驶阶段,以及针对保险费用的建议(因为更安全的汽车其保险费用会更高)。这三个因素要求实现更多的技术优化。中国、美国或所有欧洲地区无不受到这些趋势的影响,将不可避免地实施全新电子系统解决方案。
随时提供全助力转向
EHPS(电动液压助力转向系统)在减排二氧化碳方面的优势非常重要。它可以按需提供操作工业车辆液压转向系统所需的油量和压力。
根据上述趋势,英飞凌通过提供以下系统(见下图),针对不同需求提供完美的适配产品
商用车辆的EHPS系统
![](/export/sites/default/_images/application/CAV/CAV_Safety_EPS_CN.jpg_1844519865.jpg)
(1-2) EHPS—纯电动液压转向的好处(基础型和衍生型EHPS):
- 节省燃料9%-1.2%
- 减排二氧化碳6-11g/km
由于所用传感器数量有限,所以相比更复杂的转向系统而言,基础型EHPS具有更低的安全要求。由于需要二级及更高级别自动驾驶,所以,EHPS和完整EPS现在和将来都是先进的。
(3)具有主动车道保持功能的EHPS的优势:
- 使用EHPS(电动液压助力转向系统)实现基本功能
- 增加1台3PH电机以产生扭矩
- 动力:减少意外事故及降低保险费用
(4)故障安全EHPS的优势:
- 全容错转向
- 不同的型号
- 使用液压助力的型号
- 只使用电动助力转向的型号
- 与汽车容错EPS形成协同效应
- 动力:高度自动化的卡车:三级,四级自动驾驶
适合自动化驾驶的辅助系统
![](/export/sites/default/_images/application/CAV/EHPS_Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
本白皮书将介绍商用、建筑和农用 (CAV) 车辆的主流趋势。英飞凌的解决方案可提高燃料效率、降低排放、增强安全度和互联程度,将变革自动驾驶市场。
![Getting started with mosfets](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/Getting_started_with_mosfets.PNG_1758632412.png)
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
![training banner](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
Learn more about Infineon automotive dependability.