CAV 的阀门控制
综述
精确高效的阀门控制可提高性能、可靠性和安全性。
请选择一个子分类
![商用、工程和农用车辆(CAV): 适用于卡车和农用车辆的阀门控制](/export/sites/default/_images/application/CAV/cav-valve-control.jpg_1505685448.jpg)
无论是液压还是气压,控制阀管理系统必须具有正确的特征和功能以满足CAV需求。要有效地控制感应阀,液压管理系统必须足够精确和稳固以抵抗恶劣的环境并且设计为带有保护和诊断功能。另一方面,气动管理系统通常被更多地选用,因为它成本低而且比液压的容易集成(无需容器),而且能承受恶劣环境。
适用于卡车和农用车辆的高性能阀门控制
在卡车和农用车辆的充满变化的世界中,在恶劣的环境中实现精确控制至关重要。我们的液压和气动阀门管理解决方案提供广泛的选择,可以根据您的特定要求进行定制,保证耐用性、准确性和成本效益。
先进的阀门控制系统可提高效率和安全性
我们的综合产品专为确保阀门的最佳控制而设计,配备了各种保护功能,包括 SC、过载、OT 和 ESD。拥有开路负载、OT 检测、集成运算放大器和电流感应等诊断功能,英飞凌可保证 CAV 的高效运行和使用寿命。
利用高效的流量阀控制解决方案简化设计
英飞凌为公共汽车、卡车、建筑和农用车的整车厂提供一站式服务。我们全面的阀门控制产品组合包括电源、微控制器、执行器和传感器。具有保护和诊断功能的紧凑设计可确保高生产率和较低的总体拥有成本 (TCO)。
凭借对跨应用的理解,英飞凌利用专业知识和产品组合,提供可满足完整需求的集成解决方案,并通过提供即用型原型和评估平台帮助我们的客户缩短上市时间。
视频
培训
![CAVelectrification](/export/sites/default/_images/product/power/CAVelectrification.JPG_1781720437.jpg)
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持