汽车高压 PTC 加热器模块
综述
专用于电动汽车 (xEV) PTC 加热器的全面系统解决方案。
专用于电动汽车 (xEV) PTC 加热器的全面系统解决方案。PTC 加热器是自我调节的加热设备,可确保效率和安全。英飞凌针对400V和800V系统的产品组合可缩短上市时间并保证性能。
产品
适用于电动汽车的高效、可靠的高压 PTC 加热器模块
英飞凌提供尖端的 PTC 加热器模块,该模块经过专门设计,可提供高效、稳定的加热性能,确保电动汽车车主获得舒适的驾驶体验。 PTC 加热器模块不仅可以提升效率,还可以通过防止自过热来优先保证安全。 由于电流会随着温度的升高而减小,从而自动停止加热。 这使得 PTC 加热器模块成为加热电池以实现快速充电或在寒冷环境中行驶的首选解决方案。
- 增强安全性
- 高性能加热
- 能量效率
- 方便控制
- 多功能性和可扩展性
- 全面的系统解决方案
无缝且可持续的热管理
借助英飞凌的高压 PTC 加热器芯片组解决方案,体验无缝和可持续的热管理解决方案。 凭借其先进的技术和自调节功能,PTC 加热器模块可提升效率,同时提供安全的驾驶体验。
全面的系统解决方案可实现一流的性能
了解英飞凌用于 400 V 和 800 V 解决方案的高压 PTC 加热器模块实现一流性能的全面系统解决方案。汽车栅极驱动器 可确保精确控制, 像 PSoC™ 4 等可扩展微控制器。有助于无缝集成。丰富的功率开关产品组合 如 OptiMOS™ MOSFET, 汽车IGBT, CoolSiC™ MOSFETs, 和 和CoolSiC™模块以及汽车收发器 数字隔离器进一步有助于高效、可靠和准确的运作。
视频
培训
通过该培训,您将了解如何计算碳化硅MOSFET的参考栅极电阻值、如何根据峰值电流和功耗要求确定合适的栅极驱动IC,以及如何在实验室环境下根据实际应用的最坏情况对栅极电阻值进行微调。
- 区分英飞凌CoolSiC™解决方案在目标应用中所发挥的特点和优势,并辨别英飞凌完全可扩展的CoolSiC™系列,以满足汽车市场的转型需求。
- 解释在汽车应用中越来越多地采用碳化硅技术的原因。
- Understand the efficiency of thermal management of BEV and the need for electric auxiliary heating
- Infineon´s product portfolio for the high-voltage PTC heater and eCompressor, and examples of their implementation
支持