HVAC 控制模块-微控制器-嵌入式电源-英飞凌(infineon)官网
HVAC 控制模块应用可实现无缝工作,其前提是使用针对活门和鼓风机控制需求定制的解决方案。例如,活门电机控制专用并具备电位计反馈功能的多半桥器件;亦或带有电流受控输出级的嵌入式桥式驱动器 IC,可灵活设置充放电电流并具备多种诊断功能,以优化鼓风机控制。此外,半自动和全自动 HVAC 系统集成了系统/用户界面、图形显示及温度和湿度感测功能。
英飞凌的产品齐全,种类繁多,其规格和功能正是成功实施 HVAC 控制模块应用所需。从采用业界领先 CapSense® 技术的高性能可扩展微控制器系列(用于创建简洁流畅的用户界面),到高精度半桥或全桥直流及无刷直流电机控制应用的 32 位嵌入式电源 IC,我们均可提供。
HVAC 控制模块 系统图
英飞凌的系统产品包括:
- 高性能、可扩展 32 位微控制器 (TraveoTM),适用于各类 HVAC 控制方案
- 集成 32 位嵌入式电源 IC 或半桥低阻保护式 IC (NovalithIC™),用于控制半桥或全桥直流及无刷直流鼓风机电机
- 32 位 CapSense 微控制器 (PSoC® 4),用于实现简洁流畅的人机界面 (HMI) 设计
- 活门电机控制专用的多半桥器件,具备电位计反馈功能
- 适配汽车OptiMOS™ 功率 MOSFET 的各类产品,具备卓越的 RDS(on) 性能,可提高系统效率
- 外加配套电源和收发器解决方案,包括系统基础芯片 (SBC)、线性稳压器 (LDO)、LIN-LDO、CAN 和 CXPI 收发器
例如 Traveo II CYT2B7 系列,该器件赋予汽车车身应用非凡性能和强大的安全功能。产品配备嵌入式 CAN FD 与 LIN 接口,响应通信更快。Traveo™ II 器件集成硬件安全模块 (HSM),支持高级安全功能,并配有专用 Cortex®-M0+ 实现安全处理,其双区嵌入式闪存可满足远程固件升级 (FOTA) 的要求。32 位 MCU 内核系统构成如下:160 Mhz Arm®Cortex®-M4F 单核、1 MB 代码闪存、96 KB 工作闪存、128 KB SRAM 以及加密用 Arm® Cortex® -M0+。该系列产品具备六种功率模式,电子控制单元 (ECU) 可借此大幅降低整体功耗,实现强大的安全功能以支持安全通信,同时在内存大小和引脚数量上有较大的可扩展性。
以英飞凌的 TLE987x 系列为例,该产品可运行高级电机控制算法。此系列器件适用于各类智能三相无刷直流电机控制应用,如辅助泵和风扇。产品实现了出色的集成度并降低系统成本,为目标应用的细分市场进行了优化。除此之外,其内存大小(36 KB 至 256 KB)和 MCU 系统时钟频率(24 至 40 Mhz)的可扩展性较高,支持多种基于传感器或无传感器的电机控制算法。另外,电荷泵在限制条件下的各 MOSFET 驱动栅极电荷可达 150nC。TLE987x 采用与 TLE986x 系列相同的 MCU 和外围设备,二相驱动器,实现了直流和无刷直流电机控制应用的协同设计。
PSoC® 4 产品组合包含多个 Arm® Cortex®-M0 及 Cortex-M0+ 微控制器系列。其中的多数器件均采用了赛普拉斯针对电容式感测应用开发的 CapSense® 技术。PSoC® 4 产品组合可使用可编程模拟模块及 CAN 等连接技术,实现模拟前端定制功能。
- NovalithIC™ 在单个封装内实现了完整的低阻保护式半桥。它可以与额外的NovalithIC™结合,构成H桥或三相桥。NovalithIC™ 系列能够在提供过电流、过电压和过热保护的同时切换高频 PWM。产品可为保护式大电流 PWM 电机驱动提供高性价比方案,所占板面空间极低,为客户需求量身定制。
- 英飞凌的多半桥 IC 涵盖 2 倍半桥 IC 至 12 倍半桥 IC。产品包含完整的驱动器和输出级,旨在驱动小型直流电机,如 HVAC 活门。所有产品均具备多种诊断和保护功能。
英飞凌汽车级 OptiMOS™ 功率 MOSFET 系列集先进 MOSFET 技术与强大封装于一身,可实现卓越性能和大电流容量。 得益于我们的 PowerBond 技术,汽车级 MOSFET 封装的电流容量现又大幅提高,成为 20V-800Vin 各级封装的质量标杆。RDS(on) 性能出色,系统效率得以提高。
- 英飞凌的系统基础芯片 (SBC) 具备出色的集成度并可降低系统成本,适用于各类汽车应用。我们的解决方案将 LDO 或 DC-DC 等电源与高达 750mA 的电流相结合,并集通信接口、符合 ISO 11898-2:2016(包括局部网络选项)标准且灵活数据传输速率高达 5Mbit/s 的 CAN 收发器、LIN 收发器(LIN2.2/J2602)以及监控功能(唤醒输入、看门狗、复位、中断、故障输出)于一身。
- OPTIREG™ Linear 电源解决方案易于使用,可为各汽车应用提供稳定的输出电压。我们的各类器件均为在恶劣汽车环境中使用而专门设计的,质量过硬,长期可靠。
- 英飞凌汽车收发器尤为适用于要求严苛的汽车环境,质量可满足并远超最新的 ESD 和 EMC 要求。我们产品系列包括CAN、CAN-FD、LIN、LIN-LDO 及 FlexRayTM 收发器,现又新增 CXPI 收发器产品。
![OPTIREG car](/export/sites/default/_images/product/power/Linear-Voltage-Regulator/optireg_application_compass.PNG_1779873395.png)