汽车 USB Type-C 供电 (PD)
为车载主机和后排座椅设计高效可靠的USB Type-C供电(PD)模块。
请选择一个子分类
应用框图:汽车 USB-C 充电器 - 音响主机
音响主机(或信号转接盒):此类功率模块均配备 USB-C 接口,可连接音响主机实现 USB 数据传输,适用于 CarPlay、Android Auto、大容量存储设备等,同时还可为所连的 USB 设备提供大功率供电(最高 100W)。
关于汽车USB Type-C供电(PD)模块
USB Type-C是新的USB-IF标准,解决了其前辈面临的几个挑战,即Type-A和Type-B电缆和连接器。它使用更纤薄的连接器,高度仅为2.4 mm,以提高消费品和工业产品的微型化。USB Type-C 标准于 2014 年秋季发布,从那时起,它通过使能更纤薄的笔记本电脑、易于使用的连接器和电缆、横跨多种协议例如视频和 USB 数据等以及提供高达 100 W 的充电功率输出,获得了快速支持——比以前的 USB 连接器的 7.5 W 有了显著改进。
欧盟委员会决定,到2024年,智能手机和平板电脑等所有便携式设备都必须配备USB Type-C充电器,更多的电子设备将随之而来,使USB Type-C成为通用连接器。随着越来越多的消费类设备支持 USB Type-C 和 USB 供电,汽车对具有供电端口的 USB Type-C 的需求正在迅速增加。英飞凌为这些USB充电应用提供完整的芯片组解决方案。
USB Type-C 充电在汽车中的三个应用用例
汽车USB Type-C充电可分为三种应用用例。
车载主机(或接线盒):
这些是带有USB Type-C连接器的电源模块,可连接到主机以进行USB数据传输,Apple CarPlay,Android Auto,大容量存储设备等,同时为连接的USB设备提供更高的功率(高达100 W)。
后座充电器(无 USB 数据):
这些是带有 USB Type-C 连接器的独立电源模块,仅提供电源(最大 100 W),不会涉及 USB 数据通信。这些模块可以选择承载 LIN 总线连接。
后座娱乐系统(通过 USB Type-C 连接器显示端口视频):
这些是带有USB Type-C连接器的模块,可以在汽车后排座椅中找到,连接到视频显示器。这些模块将通过 USB Type-C 连接器从手机、平板电脑、笔记本电脑和游戏机传输视频内容,同时提供更高的功率(高达 100 W)为连接的 USB 设备充电。这些模块可以选择承载 LIN 总线连接。
EZ-PD™ CCG7S – 单端口 USB PD 控制器
可扩展的 USB C 型充电器芯片组解决方案
英飞凌的 EZ-PD™ 汽车充电解决方案支持不断变化的 USB Type-C 充电器规格。可扩展的解决方案可以创建灵活且经济高效的核心设计,同时减少开发费用和上市时间。请在下面查看我们的芯片组解决方案的特性。
可扩展性:
该芯片组解决方案支持单和双 PD 端口设计,使用外置 MOSFET 可实现高达 100 W 的输出功率。
高集成度:
USB-PD 控制器 EZ-PD™ CCG7D 和 CCG7S 带有嵌入式 CPU、闪存、LDO、LIN 接口和 DC-DC buck-boost控制器,可实现紧凑型设计。
可配置性:
英飞凌的集成闪存经过已验证的固件更新,通过USB PD实现专有充电解决方案。
- 后座充电器(无 USB 数据传输功能):此类独立的功率模块均配备 USB-C 接口,仅可用于供电(功率最高 100W);模块未涉及到 USB 数据通信,可选用 LIN 总线连接。
- 后座娱乐系统(通过 USB-C 接口投映显示器端口的视频):此类模块位于汽车后座,均配备 USB-C 接口并连接至视频显示器上。模块将通过 USB-C 接口流式传输来自手机、平板电脑和笔记本电脑的视频内容,同时还可为所连的 USB 设备进行大功率充电(最高 100W)。模块可选用 LIN 总线连接。