汽车 LED 前照灯系统
汽车制造商的关键差异化因素 - 安全性、可靠性、能源效率和情感认同
请选择一个子分类
LED 前照明系统对车辆的安全和可靠至关重要
汽车LED 前照明系统在增强车辆的安全性和可靠性方面扮演着至关重要的角色。作为汽车制造商的关键差异化因素,这些系统具有诸如提高能源效率和通过情感识别增强用户体验等好处。
英飞凌提供专门的 LED 控制、供电和通信解决方案,确保性能优化,为车辆的整体安全性和可靠性做出贡献。
稳定而高效的升压和降压-升压控制芯片
LITIX™ Power / Power Flex :多年来,我们的升压和降压-升压控制芯片已被证明是紧凑而高效得汽车DC/DC转换器解决方案。我们的同步降压和降压-升压控制芯片在驱动大电流LED时表现出优异的性能。
适用于汽车 LED 照明的MOSFET
OptiMOS™ 5系列在60 V、80 V 和 100 V电压等级提供多种MOSFET产品,采用无引脚 3x3 S3O8、5x6 SSO8 封装的有很大的RDS(on) 范围。与OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8产品相组合,能够适合各类应用
汽车 LED 照明系统灵活的模块化解决方案
TRAVEO™ T2G Body and Cluster 以及AURIX™系列在性能、封装、存储器、外设、安全和安全实现方面提供模块化、灵活的解决方案。 它们有领先的功能安全等级和可达EVITA FULL标准的片上安全合规性认证。
凭借高集成度和优异的性能优化系统成本和空间
我们的 OPTIREG™ 系统基础芯片 (SBC) 通过将功率拓扑和通信接口集成在一个产品中,提高集成度和性能以优化的系统成本和空间。
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
By the end of this training you will:
- Know the principle algorithm for HD lighting and commonly used architectures;
- Be familiar with Infineon’s MCU families that can be used for lighting, namely AURIX™ TC3xx and TRAVEO™ T2G
本培训将带您:
- 详细了解英飞凌面向48 V轻混电动汽车(MHEV)应用的丰富MOSFET产品选择
- 了解英飞凌为何及如何巩固在40 V MOSFET市场的地位,并熟悉英飞凌最新的60 V MOSFET
本培训将带您:
- 了解LED的优势,确定前大灯的不同特点和需求。了解英飞凌的LITIX™ Power和Power Flex产品系列。
- 全面了解为您的设计提供帮助的英飞凌支持性材料,其中包括各种软件、文档和评估板等。