汽车LED尾灯功能
汽车 LED 尾灯的结构解决方案和 LED 驱动概念
外部 LED 尾灯对品牌知名度、安全性和用户体验方面至关重要。英飞凌的LITIX™系列提供低功耗和带保护功能的LED控制解决方案。这些驱动芯片适用于各种汽车照明应用,实现恒流控制并延长 LED 使用寿命,具有高灵活性、可扩展性并可以降低系统成本。
高度可扩展的 LED 尾灯解决方案
英飞凌的 LITIX™ 品牌为汽车后尾灯提供专业的 LED 控制解决方案。这些驱动器具有低功耗、先进保护功能和更长的 LED 使用寿命,同时还有灵活性、可扩展性和成本效益。
英飞凌提供的尾灯功能包括:
- 用于提醒车辆存在的尾灯在大灯开启时激活
- 红灯表示车辆正在减速
- 倒车灯表示车辆向后移动
- 视野低于 50 米时后雾灯提醒车辆存在
- 转向灯以显示驾驶员打算向右或向左转向
- 中央安装的刹车灯指示车辆何时减速
- 牌照灯用于照亮车辆牌照
- 发现更多关于LED灯的电阻器控制
- Comprehensive portfolio
- 低功耗
- 降低成本和空间
- 增强安全性和用户体验
电阻可以充当限流器,但不能用作LED的电流控制。
英飞凌为基于电阻器的解决方案提供汽车后部 LED 照明 SPIDER+ LED。
英飞凌的汽车后部LED照明 SPIDER+ LED 作为一种简单的解决方案,具有显著的优势。 不过,必须考虑到这一系统的潜在缺点。首先,基于电阻器的解决方案可能会导致更高的功率损耗,从而影响整体效率。此外,由于需要根据最大电源电压条件来确定电阻器,可能会导致亮度明显降低,尤其是在启动-停止-运行期间。此外,缺乏内在过压和温度保护可能会缩短 LED 的使用寿命。另一个需要考虑的因素是诊断系统需要额外的电路,这会增加整个系统的复杂性。此外,LED 链的长度受 LED 正向电压和最低电源电压的限制,可能会制约设计的灵活性。这些考虑因素强调了在汽车后尾灯LED照明应用中仔细评估与使用这种解决方案相关的权衡的重要性。
进一步了解英飞凌 SPIDER+ LEDs
LCS 提供恒定输出电流和诊断功能
线性电流源在整个电源电压范围内向 LED 提供恒定的输出电流,并具有诊断功能。LED 电流由线性电流源控制,可使用外部电阻器轻松调节。这确保了稳定的输出电流,不受电源电压的影响。
这种方法具有许多优点,包括能够在额定工作条件下以全亮度使用 LED。它还能确保在整个供电范围内亮度一致,即使在启停操作期间也是如此,同时通过集成的过压和高温保护以及先进的诊断功能,延长了使用寿命。
不过,必须考虑到潜在的缺点,如可能出现高功率损耗,以及根据 LED 正向电压和最低电源电压对 LED 链长度的限制。
了解我们的 DC-DC 组合解决方案,优化输出电压。
DC-DC 和 LCS 组合可优化输出电压
直流-直流转换器与一个或多个线性电流源配对,以产生所需的特定 LED 链长度的最佳输出电压。然后,线性电流源将直流-直流输出电压转化为稳定的输出电流,从而确保更有效地控制 LED。
线性电流源可调节 LED 电流,而 DC-DC 转换器的输出电压可进行微调,以匹配 LED 的正向电压。这种方法便于使用各种拓扑结构(如降压、升压或 SEPIC),以满足不同 LED 链长度和电压范围的要求。此外,输出电流保持恒定,可通过外部电阻器轻松调节。
与纯线性电流源解决方案相比,使用这种方法具有多种优势,包括更高的效率。不过,必须考虑到潜在的缺点,如元件数量增加,以及需要优化 PCB 布局以确保 EMC 性能。
了解英飞凌用于汽车后部单灯功能的产品组合。
英飞凌汽车后部 LED 照明解决方案
- SPIDER+ LED 用于基于电阻的解决方案
- LITIX™ Linear,用于大功率停车灯功能
- LITIX™ Basic,用于尾灯功能
- LITIX™ Basic,用于优化成本和空间
- LITIX™ Power
- LITIX™ Power Flex
In this training, you will understand:
- the different LED driving concepts
- get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting
- Recognize Infineon’s set of LED driver families for automotive rear lighting
- Apply Infineon’s chip-set in a conventional rear lighting architecture and its extension for dynamic effects