LED 像素灯控制器-供电和通信
Pixel light ECU-高清灯光引擎,可增强安全功能并增强驾驶舒适度
高清灯光发动机通过突出危险点、投射道路标线以及提供精确流畅的无眩光远光灯和弯曲灯来提高安全性和驾驶舒适度。 英飞凌为LED像素驱动器解决方案提供MCU、LED 驱动芯片、供电芯片和 MOSFET,增强安全功能、精确控制和优化的系统集成。
用于供电、通信和 LED 控制的像素解决方案
高清晰度 (HD) 光引擎为全新的安全功能以及更高的驾驶舒适度铺平了道路。 例如,高清灯可以通过突出显示路边的人或物体来向驾驶员提示危险。 它可以道路上的项目标记,例如,帮助驾驶员在建筑工地中导航。 此外,诸如无眩光远光灯或弯曲灯之类的既定功能可以更精确、更流畅地运行。
英飞凌为LED的控制、供电和通信提供专门的解决方案。
- 高清晰度 (HD) 灯
- 增强安全性和舒适性
- 信息投影
- 动态道路照明
高度可扩展的解决方案,具有安全功能和更高的舒适度
Traveo™ T2G Cluster 系列提供安全功能和图形引擎,以实现图形处理单最小的内存占用。它包含控制所有前灯部件(底座 LED、Matrix LED 等)所需的所有接口。 TRAVEO™ T2G Body 高端以及 AURIX™系列的可扩展性确保根据接口和光源找到用于模式生成的控制器。
双通道同步降压控制芯片
LITIX™ Power / Power Flex :特别是双通道同步降压控制IC TLD5501-2QV完美地用作像素光源的电源。
适用于 LED 像素照明的MOSFET
OptiMOS™ 5系列在 60 V、80 V 和 100 V电压等级提供多种MOSFET,采用无引脚 3x3 S3O8、5x6 SSO8 封装的有很大的RDS(on)范围。与OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8产品相组合,可应用于各类DC/DC转换器和反极性保护。
凭借高集成度和优异的性能优化系统成本和空间
我们的 OPTIREG™ 系统基础芯片 (SBC) 通过将功率拓扑和通信接口集成在一个产品中,提高集成度和性能以优化的系统成本和空间。
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?